![](/media/542dohcz/shopping-center-1120x747.jpg?width=747&height=1120&rnd=132499964655900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Oplossingen voor Leisure
In het geval van commerciƫle HVAC-toepassingen kan de AB-PM worden gebruikt. De automatische inregelafsluiter kan worden gebruikt in een gesloten ruwbouw, zoals winkelcentra, zodat de gebouweigenaar en huurders over een betrouwbaar verwarmingssysteem kunnen beschikken. AB-PM is de ideale oplossing voor dit soort gebouwen omdat de installatie, oplevering en inbedrijfstelling hier vaak in fasen gebeuren.
![AB-PM Automatische zone-inregelafsluiters](/media/7485/ab-pm-twa-z_on_piping-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
AB-PM Automatische zone-inregelafsluiters
De AB-PM zorgt voor het benodigde debiet naar elke zone en handhaaft de hydraulische balans in het systeem in alle omstandigheden en voor afzonderlijke zones met een of meerdere afgifte-units.