Ontketen de intelligentie van uw drive
Gebruik de volledige kracht van Industry 4.0 met intelligente frequentieregelaars van Danfoss. Deze optimaliseren niet alleen de prestaties van uw systeem, maar breiden het ook snel en gemakkelijk uit met voorspellende en op conditie gebaseerde onderhoudsfuncties.
Intelligente frequentieregelaars in actie
De intelligente frequentieregelaars van Danfoss worden in veel verschillende industrieën gebruikt. Er zijn drie toepassingsgebieden waarin Predictive en Condition-based onderhoud de beschikbaarheid van de installatie verhoogt. Download hier de whitepaper Condition monitoring with intelligent drives.

Condition Based Monitoring met intelligente frequentieregelaars
Wilt u het onbenutte potentieel van uw systeem aanvullen met intelligentie?
Dan weet u dat meer intelligentie vaak ook meer componenten, sensoren en complexiteit vereist. De intelligente frequentieregelaars van Danfoss kunnen daarentegen snel en gemakkelijk extra IIOT-functies als intelligente sensoren overnemen.
Onze intelligente drives verzamelen informatie van verschillende interne en externe sensoren. Ze analyseren de gegevens en sturen waardevolle inzichten naar de beoogde ontvangers. Ze werken systeem- en platformonafhankelijk om uw prestaties en systeemefficiëntie te verhogen. U vergroot ook de beschikbaarheid van uw systeem met functies voor voorspellend onderhoud en maakt uw systeemplanning nog eenvoudiger.
Download hier het Factsheet Condition Based Monitoring (pdf) en kijk via onderstaande link het webinar Condition Based Monitoring terug, gepresenteerd door Louis van der Kaaden.




Betere gegevensbeveiliging
Edge computing met intelligente frequentieregelaars verhoogt de gegevensbeveiliging omdat gevoelige gegevens worden geanalyseerd en verwerkt op een manier die relevant is voor de toepassing. Zo vermijd je de overdracht van ruwe data naar de cloud, een lokaal dataopslag- of automatiseringssysteem en minimaliseer je de benodigde dataopslag.

Lagere investering
U kunt de frequentieomvormer gebruiken als een intelligente hub voor externe sensoren zoals trillings- en druksensoren voor het instellen van op condities gebaseerde bewaking en procesbesturing. Aangezien u slechts één frequentieregelaar nodig heeft om een hub te maken, kunnen extra sensoren en gateways worden weggelaten.

Lagere datakosten
Het streamen en verwerken van onbewerkte gegevens in de cloud kan kostbaar zijn. Dankzij Edge intelligentie en de bijbehorende lokale gegevensanalyse en -verwerking is er beduidend minder inspanning nodig voor datatransmissie en -opslag.

Open en onafhankelijk
Onze drives werken met alle gangbare motortechnologieën, of het nu gaat om inductie-, permanentmagneet- of reluctantiemotoren. U bent vrij om de beste motortechnologie voor uw toepassing te kiezen. En u kunt de motor laten draaien met maximale efficiëntie en prestaties.

Cloud en geavanceerde analyses
Om te voldoen aan de voortdurend veranderende eisen van klanten en applicaties, kunnen de intelligente frequentieregelaars van Danfoss op elk cloud- of analyseplatform worden aangesloten. Hierdoor kunt u optimaal gebruik maken van intelligente functies zoals conditioneel en voorspellend onderhoud.