Welkom elektrisch. Welkom Power-to-X.

  • Overzicht
  • Evenementen
  • Onze aanpak
  • Lees meer

Welkom efficiëntie. Welkom elektrisch.

Door de elektrificatie-megatrend zal de vraag naar elektriciteit met 150% stijgen. Als voorbereiding daarop heeft de EU zich tot doel gesteld om in 2030 een elektrolysecapaciteit van 40 GW te hebben, wat overeenkomt met een elektriciteitsverbruik van ongeveer 200 TWh. Waterstof is de brug tussen duurzame elektriciteit en sectoren waar decarbonisatie een uitdaging is. Dat kan de maatschappij helpen om op duurzame wijze aan deze elektriciteitsvereiste te voldoen.

Creëer een toekomst die wordt gevoed door elektriciteit

Om een geëlektrificeerde wereld te realiseren, heeft de industrie oplossingen nodig die de energie-efficiëntie van duurzame bronnen maximaliseren als de capaciteit hoog is en die omzetten in schone energie voor gebruik als de capaciteit laag is. Dat vereist een zeer efficiënte vermogensomzetting met lage harmonische vervorming, terwijl tegelijkertijd de wereldwijde schaalbaarheid en kosteneffectiviteit worden gewaarborgd. In zijn pure vorm kan waterstof in sommige industrieën worden gebruikt als vervanging van fossiele brandstoffen. Om nog meer industrieën van e-brandstof te voorzien, kan de waterstof worden gesynthetiseerd tot e-methanol, e-ammoniak of e-diesel. Door over te stappen op deze duurzame energiebronnen kunnen we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen.

Bron: Aangepast op basis van Ørsted- en EU-gegevens, geschatte cijfers

Elektrificatie van energieverbruikende sectoren is essentieel voor decarbonisatie

Het is onze ambitie om u te helpen uw elektrificatiedoelen te behalen. Samen kunnen we een duurzame toekomst creëren die wordt gevoed door elektriciteit. Als wereldleider op het gebied van elektrificatie en verwarmings- en koeloplossingen hebben we bij Danfoss altijd een holistische kijk op onderwerpen zoals Power-to-X. Behalve geavanceerde co-ontwikkelingsfaciliteiten en een inherente ingenieursgeest beschikken we ook over medewerkers die altijd klaar staan om hun kennis te delen. Hierdoor vinden we voor elke uitdaging de beste oplossing. Met de focus op energie-efficiëntie en systeemeffectiviteit is Danfoss de perfecte partner op het gebied van Power-to-X, zowel technisch als commercieel.

Danfoss wordt wereldwijd gezien als een betrouwbare leverancier en voldoet aan de strengste internationale normen op het gebied van productie en ontwikkelingskwaliteit. De oplossingen van Danfoss bieden u bewezen concurrentievermogen en betrouwbaarheid om uw bedrijf op koers te brengen voor een koolstofarme economie.

Evenementen

Onze aanpak

Bij Danfoss helpen we u om verder te kijken dan het systeem zelf. Door onze holistisch kijk op het hele ecosysteem waarborgen we energie-efficiëntie en systeemeffectiviteit die zowel schaalbaar als economisch rendabel zijn. Op basis van onze uitgebreide expertise in Power-to-X-systemen en elektrolyse stemmen wij de oplossing af op uw specifieke behoeften. Op die manier krijgt u een plug-and-play systeem met maximale prestaties die met uw bedrijf meegroeien, in uw tempo. De technologie van Danfoss is ontwikkeld en verfijnd om toekomstbestendige, gegarandeerde prestaties te leveren met veel extra functies om risico's te beperken en een stabiele werking te waarborgen. U bent verzekerd van een beter totaal rendement en kunt erop vertrouwen dat uw elektrolyse-installatie optimaal presteert. Danfoss biedt u een netvriendelijke en goedgekeurde oplossing met een indrukwekkende energie-efficiëntie. Lage harmonischen en een hoge arbeidsfactor zorgen ervoor dat u beschikt over een concurrerende voeding voor uw elektrolyzer. Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van vermogensomzetting, in combinatie met een wereldwijd toonaangevende positie, is Danfoss uw perfecte partner voor uw investering in de waterstofmarkt.

Waar energie is, liggen er kansen

Behalve geavanceerde testfaciliteiten en een inherente ingenieursgeest, beschikken we ook over medewerkers die altijd klaar staan om hun kennis te delen, zodat we voor elke uitdaging de beste oplossing vinden. Met onze focus op energie-efficiëntie en systeemeffectiviteit is Danfoss de perfecte partner op het gebied van Power-to-X, niet alleen vanwege onze producten maar ook vanwege onze holistische kijk op systemen.

Danfoss wordt wereldwijd gezien als een betrouwbare leverancier en voldoet aan de strengste internationale normen op het gebied van productie en ontwikkelingskwaliteit. Een voorbeeld: onze vermogensomvormers worden geproduceerd en ontwikkeld volgens de strikte eisen van de auto-industrie. 

Lees meer

Blijf op de hoogte van Danfoss Drives

  • if (isSmallPicture) { Festival of Tech 2025| 4 september 2025 |  | Lief Amsterdam | Danfoss Drives | FEDA; } else if (isBigColumns) { Festival of Tech 2025| 4 september 2025 |  | Lief Amsterdam | Danfoss Drives | FEDA } else { Festival of Tech 2025| 4 september 2025 |  | Lief Amsterdam | Danfoss Drives | FEDA }
    Festival of Tech: Dé plek voor innovatie en inspiratie!
    dinsdag 22 april 2025

    Het Festival of Tech is hét evenement waar jonge en ervaren engineers, productontwikkelaars en innovatiemanagers samenkomen voor interactieve sessies, workshops en netwerkmogelijkheden. Geen formele bijeenkomsten, maar een dynamische omgeving vol inspiratie.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Dit zijn de evenementen van maart 2025
    dinsdag 4 maart 2025

    Benieuwd naar de beurzen en expo's die Danfoss in Maart 2025 zal attenderen? Wij hebben een overzicht voor u klaarstaan.

  • if (isSmallPicture) { Aqua Nederland Vakbeurs 2025, 18-20 maart, stand G.02; } else if (isBigColumns) { Aqua Nederland Vakbeurs 2025, 18-20 maart, stand G.02 } else { Aqua Nederland Vakbeurs 2025, 18-20 maart, stand G.02 }
    Aqua Nederland Vakbeurs 2025, 18-20 maart, stand G.02
    donderdag 6 februari 2025

    Van 18 t/m 20 maart staat de Evenementenhal in Gorinchem weer vol met toonaangevende partijen op het gebied van water- en afvalwatertoepassingen. Electroproject en Danfoss laten u graag zien hoe u o.a. een intelligente frequentieregelaar als sensor kunt inzetten, waarmee de status van de motor, de trillingen en de belasting in kaart wordt gebracht. Daarnaast bieden we oplossingen vor netcongestie, energieopslag en cyber security / NIS2. Ontzorgen is ons doel!