• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

IMC - geoptimaliseerde besturing voor positionerings- en synchronisatietoepassingen

Veel toepassingen hebben een nauwkeurige positionering en meer dynamiek nodig, zonder meteen heel dynamische servo-drives te verlangen, die met aanzienlijk meer ontwerp-, programmeer- en bekabelingskosten gepaard gaan en bovendien duurder zijn in de aanschaf. In de VLT® AutomationDrive FC 302 biedt Danfoss nu een alternatief voor servoassen met een frequentieregelaar met controller van de aandrijving: de Integrated Motion Control (IMC) in combinatie met een asynchrone of PM-motor. De nieuwe oplossing reduceert het aantal benodigde hardwarecomponenten in vergelijking met een servo-oplossing en de inbedrijfstellingskosten.

Dit verlaagt uw kosten en elimineert foutbronnen, omdat een regeling zonder encoder mogelijk is.

Een compact toestel in plaats van een modulair systeem

Motion Control wordt gewoonlijk gebruikt voor positionerings-, snelheids- en acceleratieregeling in installaties. Voor een eenvoudige positionerings- of synchronisatietaak was tot nu toe een vrij ingewikkelde constructie nodig. Tussen de PLC en de motor bevonden zich veel onderdelen, zoals de Motion Control-unit, het vermogensdeel, spoelen en resolvers of encoders. Al deze onderdelen hadden niet alleen veel ruimte nodig in de besturingskast, maar ook veel extra bekabeling. De VLT® AutomationDrive met Integrated Motion Control combineert al deze componenten nu in één apparaat of maakt een geavanceerde, kostbare servoregelaar overbodig.

Voordelen van de Integrated Motion Control

 

Werkt met asynchrone en PM-motoren
Automatische Motoraanpassing
Hoogste herhaalnauwkeurigheid
Sensor-/encodervrije positie- en koppeldetectie
Homing zonder sensor
Eenvoudige instelling van parameters voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling
Geen servoregelaar benodigd, of de bijbehorende complexe programmering
Besparing op hardwarecomponenten en bekabeling
Aanzienlijke kostenbesparingen

 

Parameterinstellingen in plaats van programmatie

Een ander belangrijk voordeel van IMC is dat de gebruiker de frequentieregelaar kan aanpassen aan de toepassing door middel van eenvoudige parameterinstellingen. Kennis op het gebied van servotechniek of zelfs programmeertalen is niet nodig. Dankzij de nieuwe regeling kan bij veel toepassingen worden afgezien van encoders. Het ingewikkelde aanleggen van bekabeling en het opsporen van fouten in encoders is daarmee verleden tijd.

IMC maakt het voor de VLT® AutomationDrive frequentieregelaar vaak eenvoudiger om toepassingen die gebruikmaken van servoregelaars eenvoudiger en kosteneffectiever te realiseren:

                • Indexeertafels
                • Snijmachines
                • Verpakkingsmachines
                • Afsluitmachine
                • Transportsystemen
  • Transportbanden
  • Kunststofproductie
  • Etiketteermachines
  • Extruders
  • Palletmachines

 

En nog veel meer in bijna alle segmenten.