Ervaar een nieuwe dimensie
Er staat een nieuwe dimensie te wachten. Waar open, verbonden en intelligente systemen de nieuwe werkelijkheid zijn. Een werkelijkheid die tot uiting komt in een nieuw soort frequentieregelaar. De iC7 serie van Danfoss Drives is uw poort naar een nieuw tijdperk van mogelijkheden binnen uw sector — op duurzame en energiezuinige wijze.

iC7-Automation
Meer vermogen en nauwkeurigheid dan ooit tevoren
Het gebruik van uiterst veelzijdige frequentieregelaars maken het verschil, ongeacht de sector waarin u actief bent. Frequentieregelaars die zijn ontworpen om u een superieure, energiezuinige motorbesturing en mogelijkheden voor voorspellend onderhoud te bieden, met ingebouwde encryptie. Voor optimaal presterende systemen.

iC7-Marine
Voor hoge prestaties met lage emissies
Het optimaliseren van toepassingen vereist intelligente frequentieregelaars die de bedrijfstijd verbeteren. Krachtige frequentieregelaars die leiden tot hogere vaartuigprestaties met lagere emissies. Uiterst betrouwbare frequentieregelaars die ervoor zorgen dat uw systemen bestand zijn tegen elke omgeving of belasting.

iC7-Hybrid
Intelligente vermogensomzetting om de energietransitie te bevorderen
Om onze wereld koolstofvrij te maken, moeten we de elektrificatie van transport, industrie en groei van duurzame energie ondersteunen. Met behulp van intelligente, efficiënte en flexibele vermogensomzetters voor hybride of volledig elektrische systemen. Vermogensconverters die zijn ontworpen om u te helpen uw klimaatdoelen te bereiken, op een winstgevende manier.
Een nieuwe dimensie van mogelijkheden
Ervaar een nieuw tijdperk ten aanzien van kwaliteit. Met een reeks frequentieregelaars die is ontworpen om op geheel nieuwe wijze enkelvoudige toepassingen of volledige systemen beter te laten presteren. Als het gaat om hardware en software hebt u frequentieregelaars nodig die altijd voldoen aan de hoogst mogelijke normen ten aanzien van kwaliteit en betrouwbaarheid — voor voorspelbare, herhaalbare prestaties van uw toepassingen.




A better tomorrow is driven by drives
Ongeacht uw locatie of systeem, u hebt altijd frequentieregelaars nodig die zijn geoptimaliseerd voor de toepassing. Ondersteund door een partner die unieke services en ondersteuning kan bieden.
Met behulp van frequentieregelaars die zijn ontworpen om de manier waarop uw elektromotoren werken te veranderen, door nieuwe niveaus van procesprecisie, energie-efficiëntie en emissiereductie mogelijk te maken. En die de hybridisatie en elektrificatie bevorderen.
8% — het potentieel van frequentieregelaars voor het milieu
Wist u dat we 8% van alle elektriciteit die op onze planeet wordt gebruikt, kunnen besparen als er een frequentieregelaar zou worden geïnstalleerd in elke toepassing die daarvoor geschikt is? Door de juiste stap te zetten, kunt u helpen dit potentieel sneller te benutten.
iC7-Automation

iC7-Automation frequentieregelaars van Danfoss
Voor veeleisende toepassingen die altijd operationeel moeten zijn, hebt u compacte frequentieregelaars nodig die veelzijdige, intelligente technologie bieden waarop u uw activiteiten kunt bouwen. Baanbrekende frequentieregelaars ontworpen voor uitmuntendheid — door meer vermogen en precisie te bieden dan ooit tevoren.
Met veelzijdige, volledig flexibele frequentieregelaars die zijn ontworpen om naadloos in uw systemen te passen en precies te doen wat u nodig hebt.

Geavanceerde motorbesturing
Met de iC7 serie profiteert u van verbeterde prestaties met meer ingebouwde sensoren en extra rekenkracht. Deze frequentieregelaar heeft een krachtige koppelrespons en is bestand tegen plotselinge hoge belastingen, waardoor een betrouwbare werking is gewaarborgd.
Snelle inbedrijfstelling: de frequentieregelaar detecteert op intelligente wijze de door u gekozen motortechnologie en past zich snel aan om de prestaties te optimaliseren.

Verbind met vertrouwen
Ervaar een nieuwe dimensie van beveiliging met gatewaytechnologie en cloud- en analyseplatforms voor Industrial IoT. Wereldprimeur van cryptochip-hardware in de iC7 serie vermindert de risico's en laat u met vertrouwen verbinding maken.
Voor nog diepere analyses en systeemvisualisatie – in een veilige omgeving. De allereerste secure-by-design frequentieregelaar biedt u betere bescherming dan ooit.
Veelzijdige, hoogwaardige frequentieregelaars voor talrijke industrieën
Gebruik volledig flexibele frequentieregelaars die hoogwaardige hardware en software perfect combineren, zodat u uw toepassingen nauwkeurig kunt regelen, inclusief toepassingen die een hogere precisie vereisen. Met frequentieregelaars die u kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften, inclusief de mogelijkheid om uw eigen functionaliteit toe te voegen.



Decanteren en centrifugeren
Scheid efficiënt en nauwkeurig, met beveiligde connectiviteit
Deze frequentieregelaars benutten de remenergie om de efficiëntie van het proces te optimaliseren en bieden een robuuste precisie, ondanks trillingen en procesverstoringen.
Tunneling en vergruizing
Robuuste betrouwbaarheid voor indrukwekkende prestaties
Ongeëvenaarde schokbelastingcompensatie en operationele stabiliteit bij alle netcondities. Voor een robuuste productiviteit, jaar na jaar.
Nieuwe dimensie
De iC7 serie is gebaseerd op drie principes: intelligentie, toekomstbestendigheid en veelzijdigheid — met ongeëvenaarde kwaliteit. Robuuste frequentieregelaars die altijd operationeel zijn, ook bij de sterkste trillingen en schokcondities. Gewapend met uitstekende thermische prestaties. Voor efficiëntere apparatuur die langer meegaat, ook in afgelegen en agressieve omgevingen.




Intelligente beveiliging
Klaar voor Industrial IoT
Maak uw systemen toekomstbestendig voor de komende decennia door over te stappen op de iC7-Automation frequentieregelaars, met eersteklas systeembeveiliging voor de cloud en Industrial IoT. Zodat uw toepassingen optimaal zullen presteren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over waar en hoe uw gegevens worden opgeslagen.
Hardwaregebaseerd voor superieure bescherming
De allereerste secure-by-design frequentieregelaar in de sector, biedt een gedegen bescherming voor uw systemen, met ingebouwde cryptohardware, beschermde firmware en mogelijkheden voor versleutelde gegevensoverdracht.

Vermogensdichtheid
Kleiner en sterker
Bespaar kosten en verbeter de algehele betrouwbaarheid van uw systemen met applicaties die hogere koppelprestaties bieden in combinatie met een kleinere voetafdruk. Door frequentieregelaars te gebruiken die een uiterst hoge vermogensdichtheid bieden dankzij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 'heat pipe' koeltechnologie.
Overbelastbaarheid
Om op elke uitdaging voorbereid te zijn, hebt u frequentieregelaars met een hoge overbelastbaarheid nodig. Zowel voor toepassingen met een niet- of traag wisselende belasting als toepassingen die een hogere kortdurende overbelasting en werking met constant koppel vereisen.
Ingebouwde sensoren
Door frequentieregelaars met ingebouwde sensoren te gebruiken, kunt u de netspanning en -frequentie nauwkeuriger bepalen, de harmonischen verlagen en de motorbesturing, de kwaliteit van het netvermogen en de reactie van uw toepassingen op verstoringen verbeteren.

Motorbesturing
Nauwkeuriger dan ooit
Uitmuntendheid in automatisering vereist een optimale motorbesturing en frequentieregelaars die vanaf het allereerste begin hoge prestaties leveren. Daarom is elke iC7 frequentieregelaar uitgerust met meerdere sensoren, voor een snelle aanpasbaarheid en betere resultaten. Dat kan variëren van een snellere respons bij inschakeling bij draaiende motor tot een betere temperatuurregeling.
Modulariteit
Profiteer van topresultaten, ongeacht uw systeem. Door gebruik te maken van frequentieregelaars met volledige compatibiliteit ten aanzien motor, aansluiting, gateway en cloud- en analyseplatform.
Kwantificeerbare voordelen
Dankzij de superieure prestaties bij lage toerentallen in een regeling zonder terugkoppeling kunt u op betrouwbare wijze een constant koppel handhaven, ondanks snelheidsdalingen, dankzij originele nieuwe regelalgoritmen. De consistent snelle respons optimaliseert de prestaties van het werktuig doordat de variatie in de signaalverwerkingstijd tussen veldbus en motor wordt teruggebracht tot bijna nul.
Frequentieregelaars
Compact vermogen. Kleiner dan ooit.
Luchtgekoelde systeemmodules
Toonaangevende vermogensdichtheid. Ontworpen voor snelle integratie.
Enclosed Drives
Voor een gestroomlijnd systeem en optimaal gebruiksgemak.
Vloeistofgekoelde systeemmodules
Ultraslank ontwerp met compact vermogen. Betrouwbaar in zware omstandigheden.
iC7-Marine

iC7-Marine frequentieregelaars van Danfoss
Om uitdagende maritieme toepassingen het hoofd te bieden, hebt u reeks uiterst veelzijdige frequentieregelaars nodig die zijn ontworpen om zee- en binnenvaartschepen optimaal te laten functioneren. Frequentieregelaars die u helpen om het energieverbruik en de emissies te verlagen en tegelijkertijd ongeëvenaarde prestaties en een ongekende vermogensdichtheid bieden. Zodat uw systemen beter zullen werken, ongeacht de toepassing of omgeving. Met een langere levensduur.

Intelligentie
Maak uw systemen toekomstbestendig en verleng de levensduur van uw toepassingen met slimmere frequentieregelaars die u de vrijheid geven om verbinding te maken en intelligentie te distribueren zoals u dat wilt — of het nu via de cloud of daarbuiten is of via een maritiem communicatiesysteem.
De maritieme sector wordt steeds intelligenter, wat betekent dat u frequentieregelaars nodig hebt met ingebouwde softwaremogelijkheden en eersteklas rekenkracht om voorop te blijven lopen. Frequentieregelaars die slimme algoritmen gebruiken voor een superieure toerenregeling, koppelregeling en nauwkeurigheid. Voor toepassingen die langer meegaan en de prestaties van uw vaartuigen verbeteren.

Compact vermogen
We hebben onze iC7 serie frequentieregelaars ontworpen met het oog op betere prestaties en compacter dan ooit tevoren. Door een grote sprong voorwaarts te maken ten aanzien van het vermogen en een hoog koppel, terwijl de benodigde ruimte wordt geminimaliseerd. Zodat u meer ruimte krijgt in uw installaties voor elke denkbare vaartuigtoepassing.
Het krachtige vermogen gaat gepaard met een uitstekend en ongeëvenaard warmtebeheer. Zodat u de ruimte en warmteoverdracht kunt optimaliseren, terwijl u zowel de grootte van uw elektrische ruimtes als uw koelbehoeften aan boord kunt verminderen. Profiteer van uiterst betrouwbare systemen die altijd koel blijven, hoe warm het ook wordt, terwijl u op volle zee bent.
Voortstuwing
Benut uw essentiële, hoogwaardige toepassingen optimaal
Met frequentieregelaars die eenvoudig aan te passen zijn aan alle standaard voortstuwingsmotoren, ongeacht of u de voortstuwingsefficiëntie op zeeschepen wilt optimaliseren of een diesel-elektrisch hybride systeem op een veerboot optimaal wilt benutten.
Lieren
Optimaliseer toeren- en trekkrachtregeling — en meer
Gebruik geavanceerde mechanische rembesturingen om de belasting op tandwielen en remmen te verminderen, de toeren- en trekkrachtregeling te optimaliseren en een statische belastingspositie te handhaven — met loadsharingmogelijkheden om meerdere motoren te gebruiken om één lier aan te drijven.
Ervaar een nieuwe dimensie
De iC7 serie biedt u ongeëvenaarde vermogensdichtheid, toonaangevend warmtebeheer en eenvoudige systeemintegratie, met eersteklas precisie ten aanzien van motorbesturing en de mogelijkheid van modulaire besturing. Zodat u zware toepassingen kunt optimaliseren terwijl u tegelijkertijd uw totale voetafdruk verkleint.




Beveiliging
Combineer beveiliging en intelligentie
Maak uw systemen toekomstbestendig voor de komende decennia door over te stappen op de iC7-Marine frequentieregelaars, met eersteklas systeembeveiliging voor de cloud en IIoT. Zodat uw toepassingen optimaal zullen presteren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over waar en hoe uw gegevens worden opgeslagen.
End-to-end beveiliging
Bescherm uw systemen optimaal door gebruik te maken van de allereerste secure-by-design frequentieregelaar in de sector, met ingebouwde cryptohardware, beschermde firmware en mogelijkheden voor versleutelde gegevensoverdracht.
Meer flexibiliteit — klaar voor alles
Unieke vloeistofgekoelde modules bieden de architectuur die u nodig hebt voor maximale flexibiliteit. Een sterk geïntegreerde vermogensoptie is weggewerkt in een integratie-unit onder elke module. De integratie-unit is voorbedraad en voorgeconfigureerd, met eenvoudige steekbare aansluitingen voor koudemiddel. Toegang aan de voorzijde zorgt voor snelle installatie en onderhoudsgemak.
De frequentieregelaar is voorbereid op elke reis, dankzij de ijzersterke betrouwbaarheid en talrijke typegoedkeuringen: DNV GL, BV, Lloyd’s Register, ABS en CCS. Met ultralage harmonische stroomvervorming THDi om uw systemen te beschermen.
Kwantificeerbare voordelen
- Profiteer van de functionaliteit die u nodig hebt met talrijke opties
- Bespaar tijd bij integratie en onderhoud dankzij parallelle schakeling en voorbedrading
- Versnel de certificering van maritieme systemen

Asprestaties
Hogere bedrijfstijd van het systeem
Verhoog asprestaties, toerental en responstijd door gebruik te maken van een uiterst flexibele frequentieregelaar die standaard is uitgerust met innovatieve besturing en extra sensoren. Hierdoor verkort u uw terugverdientijd, terwijl u tevens profiteert van een hogere precisie en output.
Verkort de inbedrijfstellingstijd
Met detectie van het motortype kunt u nieuwe motoren identificeren en afstellen zonder over specialistische kennis te beschikken. Ook de inbedrijfstelling van hybride voortstuwingssystemen is eenvoudiger. Dankzij de intelligente en flexibele software van onze frequentieregelaars kunt u de inbedrijfstelling van uw systemen versnellen.
Optimale sensormogelijkheden
Met meerdere ingebouwde sensoren kunt u zoveel meer dan enkel de motorbesturing en dynamische prestaties verbeteren. Nu kunt u elke afzonderlijke component beheren, zodat uw systemen exact reageren zoals u het wilt.
iC7-Hybrid

iC7-Hybrid vermogensomzetters van Danfoss
Met onze uiterst compacte, intelligente en alles-in-een vermogensomzetters kunt u deelnemen aan de groene energietransitie en de concurrentie voorblijven terwijl u uw CO2-doelstellingen behaalt. Met een lage toegangsdrempel en geïntegreerde brede conformiteit is dit uw kans om over te stappen op elektrificatie of uw bestaande activiteiten op rendabele wijze uit te breiden. Samen kunnen we meer systemen koolstofvrij maken door deze te elektrificeren, om meer te doen met minder energie.

Elektrificeer uw systemen op concurrerende wijze
Maak uw flexibele en veerkrachtige energiesystemen toekomstbestendig voor vele jaren, met een intelligente vermogensomzetter die cyberveilig en schaalbaar is om uw proces voor te bereiden op de intelligente energiesystemen van morgen. De iC7-Hybrid is ontwikkeld met het oog op veelzijdigheid. Dankzij de ultrasnelle vermogensomzettingsregeling is hij berekend op de dynamiek van snelle vermogensomzetting met behoud van stabiliteit. Omdat hij geoptimaliseerd is voor elk vermogensconversiedoel, is hij inzetbaar op een smart grid of microgrid, op een AC- of DC-net. De iC7-Hybrid biedt u de oplossing voor vermogensomzetting in elektrolyse-, energieopslag-, walstroom- of maritieme toepassingen.

Snelle en precieze netregeling — wat er ook gebeurt
De iC7-Hybrid vermogensomzetter biedt 's werelds beste prestaties in zware omstandigheden — bestand tegen schokken, hoge temperaturen en stof. Door de hoge vermogensdichtheid is de voetafdruk 50% lager ten opzichte van de alternatieven, voor dezelfde nominale stroom. Zo bespaart u ruimte, terwijl u ook minder koelvermogen nodig hebt. Dankzij de unieke filterintegratie worden uw ontwerp-, installatie- en onderhoudsprocessen ook eenvoudiger en sneller.

Minder risico's en snellere marktintroductie
Met de iC7-Hybrid hebt u toegang tot simulatiemodellen met digitale tweelingen die prototyping overbodig maken, waardoor de ontwerp- en specificatiefasen sneller verlopen. Door deze processen sneller, eenvoudiger en nauwkeuriger te maken, krijgt u een betrouwbaar hoogwaardig systeem dat u sneller op de markt kunt brengen, met minder risico's. De simulatiemodellen hebben een modelgebaseerd ontwerp, wat ervoor zorgt dat de modellen altijd geldig zijn: up-to-date en nauwkeurig.
Een nieuwe dimensie van intelligentie
Geïntegreerde cyberbeveiliging betekent dat u vol vertrouwen verbinding kunt maken met uw IoT of Remote Monitoring service, omdat uw systemen goed beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang. Ongeacht of ze via de cloud of daarbuiten werken. Omdat u al klaar bent voor de toekomst van uw sector, kunt u meteen beginnen met het genereren van servicegebaseerde inkomsten voor uw systeem. Deze intelligente vermogensomzetter biedt u de vrijheid om verbinding te maken en intelligentie te distribueren zoals u dat wilt. Ongeacht de sector waarin u actief bent, de iC7-Hybrid opent een geheel nieuwe wereld van datagestuurde bedrijfsmodellen.







Robuust in onvoorspelbare omstandigheden
De iC7-Hybrid is verkrijgbaar als vloeistofgekoelde uitvoering, voor vermogensomzetting met eersteklas robuustheid — ook bij onvoorspelbare omstandigheden.
Profiteer van ultralage warmteverliezen naar de lucht, waardoor de belasting van de airconditioning wordt verlaagd. Hoe? Het is een combinatie van elektronica met IP55-beveiliging met trillings- en schokbestendige mechanica, compacte vloeistofgekoelde filters en hoogefficiënte vloeistofkoeling.

Aanpasbaarheid
Uitgebreide standaardfuncties ondersteunen u voor een snelle marktintroductie. Of u kunt kiezen voor volledige aanpasbaarheid en programmeerbaarheid voor op maat gemaakte UX en functionaliteit. Ontwikkel op maat gemaakte functionaliteit in de simulatieomgeving en implementeer de code rechtstreeks in de iC7-Hybrid regelaar. U kunt erop vertrouwen dat uw intellectueel eigendomsrechten goed beschermd zijn, dankzij cyberbeveiliging van wereldklasse.

Snelle en veelzijdige vermogensregeling
De iC7-Hybrid biedt superieure AC- en DC-netprestaties wanneer de kwaliteit en betrouwbaarheid van het vermogen cruciaal zijn. Snelle primaire regeling ontsluit nieuwe manieren om een snelle procesrespons te realiseren.