Welkom efficiëntie. Welkom elektrisch.
Het maritieme transport stoot jaarlijks meer dan 900 miljoen ton CO2 uit en is verantwoordelijk voor ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Elektrificatie is de toekomst voor kust- en binnenvaartschepen in havens, rivieren en fjorden. De toekomt biedt volop mogelijkheden om de transitie van diesel naar volledig elektrische energie op schepen mogelijk te maken, bijvoorbeeld bij de exploitatie van elektrische veerboten op korte trajecten. Alleen al in Europa worden op kortere routes zo'n 900 veerboten geëxploiteerd, die allemaal geëlektrificeerd kunnen worden om emissievrij vervoer te realiseren.

Het is tijd om de maritieme sector te elektrificeren
Om tegemoet te komen aan de veranderende eisen van regelgevende instanties, klanten en exploitanten over de manier waarop wij de vaartuigen van morgen voeden, vraagt de scheepvaartindustrie om een nieuw niveau van flexibiliteit. Tegelijkertijd is het cruciaal om de snelheid en efficiëntie van de huidige oplossingen te handhaven. Elektrificatie van schepen biedt een route naar een duurzame toekomst.
Het is onze ambitie om u te helpen uw elektrificatiedoelen voor de maritieme sector te behalen. Samen kunnen we een duurzame toekomst creëren die wordt gevoed door elektriciteit. We willen die transformatie naadloos en betaalbaar maken, zodat u geen concessies hoeft te doen om elektrificatie en hybridisatie op schaal toe te passen. Zo bent u verzekerd van volledig geoptimaliseerde toepassingen waarop u altijd kunt vertrouwen. Dat vereist dat we duurzame energiebronnen en schone energie integreren in de slimme energiesystemen van morgen, om zeeschepen van voeding te voorzien.
Onze aanpak
Bij Danfoss Drives bieden we flexibele vermogensomvormers en frequentieregelaars met een hoge vermogensdichtheid voor alle gehybridiseerde en geëlektrificeerde toepassingen. Wij zijn een toonaangevende leverancier van onderdelen voor diverse maritieme toepassingen. En met een onafhankelijke en originele benadering van systemen stellen we u in staat om het optimale systeem met een lage complexiteit te ontwerpen. Van hybridisatie tot asgeneratoren en walstroom: wij stemmen de oplossing af op uw specifieke behoeften, zodat u kunt beschikken over een plug-and-play systeem met maximale prestaties en betrouwbaarheid.
Veel scheepstypen, van kleine veerponten tot enorme vliegdekschepen, kunnen profiteren van de overstap naar volledig elektrische of hybride technologie om efficiëntere en schonere prestaties te realiseren. De voordelen zijn belangrijke zakelijke drijfveren:
- Betere scheepsprestaties
- Lagere emissies
- Lage bedrijfskosten door een lager brandstofverbruik
- Lagere onderhoudskosten
- Lagere geluidsniveaus
- Beter langetermijnrendement van het voedingssysteem
Partnerschap
Danfoss biedt belangrijke componenten en systeemontwerpen om de functionaliteit van elektrische vaartuigen te optimaliseren, met name op kust- en binnenvaartschepen. Frequentieregelaars en vermogensomvormers van Danfoss regelen de energiestroom tussen batterijen, motoren, laders en het vermogen in de cabine. Elektromotoren staan garant voor een stille en efficiënte voortstuwing en worden eveneens aangestuurd door Danfoss frequentieregelaars. Het onshore laden wordt geregeld door een Danfoss grid converter, terwijl een DC/DC-converter de batterijen regelt. Ook de hydraulica van de kraan wordt met een frequentieregelaar bestuurd, zodat ze door de batterijen kunnen worden gevoed.
Behalve de hoogwaardige frequentieregelaars is er nog een reden om voor Danfoss te kiezen: we delen onze kennis graag met onze partners.
Volledige ontwerpvrijheid:
Vaarwel CO2. Hallo emissievrije toekomst.
Hoe werkt onze ontwerpaanpak? De klant heeft volledige ontwerpvrijheid. Vervolgens delen we onze kennis en werken we flexibel samen om een oplossing te creëren die exact is afgestemd op de behoeften van de klant. De Astrid Helene werkboot is een goed voorbeeld daarvan. Dit is een van de eerste volledig elektrische werkboten ter wereld, ontworpen en gebouwd door Grovfjord Mekanske Verksted, Noorwegen. Zonder motorgeluid, zonder dieseldampen, zonder uitstoot en met een uitzonderlijke wendbaarheid vermindert de werkboot de uitstoot bij de Northern Lights zalmkwekerij met zo'n 90 ton CO2 per jaar – de gemiddelde uitstoot van een door diesel aangedreven viskwekerij-werkboot.
Lees meer op de website of in de leaflet. Of blader door de digitale versie.
Neem contact op met onze experts

Bent u klaar om uw elektrificatietraject te versnellen? Onze maritiem expert Martti Alatalo staat klaar om met u in gesprek te gaan.
Referentieprojecten
Producten
Lees meer over ons productaanbod
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid ConverterLucht- en watergekoelde frequentieregelaars die speciaal ontworpen zijn voor energieopslag en maritieme energiebeheertoepassingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledBijzonder geschikt voor toepassingen waarbij de luchtkwaliteit cruciaal, de ruimte beperkt en een efficiënte warmteoverdracht vereist is. Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Common DC BusBrengt in veeleisende situaties de voordelen met zich mee van waterkoeling in gemeenschappelijke DC-bussystemen. Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC ConverterMaximaliseert de energieopbrengst in hybride oplossingen en helpt de prestaties te verbeteren door energieondersteuning dicht bij het verbruikspunt te brengen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DCGuardVACON® NXP DCGuard™ voorziet in een betrouwbare kortsluitbeveiliging van DC-netten, voor volledige selectiviteit tussen DC-netten, en zorgt bij een storing voor een snelle loskoppeling.
Lees meer

Nieuwe uitdagingen
We ontwikkelen voortdurend oplossingen voor nieuwe uitdagingen op het gebied van maritieme elektrificatie, voor optimale prestaties en efficiëntie. Onze maritieme technici lopen voorop bij de implementatie van DC-netten en weten hoe ze nog meer energie kunnen besparen door de combinatie van DC-netten, energieopslag en/of generatoren met variabel toerental. En de uitdagingen? Wij ontwikkelen oplossingen die daar een antwoord op bieden. Zo hebben we bijvoorbeeld onderzocht hoe we de geavanceerde bescherming kunnen bieden die DC-netten vereisen.
Vermogensomzetting die verdergaat dan EV-laden – Op weg naar emissievrij varen
Danfoss Drives ondersteunt niet alleen het snel laden van schepen, maar ook het koolstofarm maken van de maritieme sector in diverse toepassingen, waaronder walstroom en hybridisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de voordelen van peak shaving en tijdsvertragingen om energie op de meest slimme manier te benutten. Binnen de hele Danfoss Group bieden we ook een breed scala aan energie-efficiënte technologieën om u te ondersteunen bij het behalen van uw klimaatdoelstellingen.
Blijf op de hoogte van Danfoss Drives
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dit zijn de evenementen van maart 2025dinsdag 4 maart 2025Benieuwd naar de beurzen en expo's die Danfoss in Maart 2025 zal attenderen? Wij hebben een overzicht voor u klaarstaan.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aqua Nederland Vakbeurs 2025, 18-20 maart, stand G.02donderdag 6 februari 2025Van 18 t/m 20 maart staat de Evenementenhal in Gorinchem weer vol met toonaangevende partijen op het gebied van water- en afvalwatertoepassingen. Electroproject en Danfoss laten u graag zien hoe u o.a. een intelligente frequentieregelaar als sensor kunt inzetten, waarmee de status van de motor, de trillingen en de belasting in kaart wordt gebracht. Daarnaast bieden we oplossingen vor netcongestie, energieopslag en cyber security / NIS2. Ontzorgen is ons doel!
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives Service Center: Complete service voor aandrijftechnologiewoensdag 18 september 2024Met decennialange expertise in aandrijf- en besturingstechnologieën, is Drives Service Center de enige DrivePro® servicepartner van Danfoss in de Benelux. Laat u begeleiden door een ervaren Engineer van Drives Service Center om ervoor te zorgen dat uw drives zo efficiënt mogelijk presteren.