Maak gebruik van Condition Based Monitoring in frequentieregelaars
Ervaar hoe u de frequentieregelaar, die u al gebruikt, kunt transformeren in de meest intelligente sensor in uw systeem. Een sensor die voorspellend en op de conditie gebaseerd onderhoud mogelijk maakt, gegevens verwerkt met behulp van edge computing en deze naar de gewenste plek stuurt. Ontdek hoe slimme drives kritieke problemen oplossen in drie verschillende applicaties.

Intelligente frequentieregelaars voor uw toepassing
Maximaliseer de prestaties en minimaliseer ongewenste gebeurtenissen met intelligente drives. Voor de meeste toepassingen is geen extra apparatuur vereist. Door alleen relevante gegevens over te dragen, verlaagt u de totale kosten van de IoT-oplossing aanzienlijk. Intelligente frequentieregelaars kunnen worden aangesloten op bijvoorbeeld een PLC, een lokaal systeem of de cloud. De frequentieregelaar neemt dan de nauwkeurige snelheidsregeling over. Het bewaakt, analyseert en interpreteert gegevens die interne en externe sensoren verzamelen om de prestaties te optimaliseren en onderhoudsbehoeften te voorspellen. En het stuurt belangrijke inzichten naar de juiste locatie, ingesteld door de operator.
HVAC

Verhoog de beschikbaarheid en levensduur door vroegtijdige foutdetectie
Intelligente frequentieregelaars gebruiken interne metingen om ook activiteiten buiten de drive vast te leggen. U kunt de luchtfilterbewaking uitvoeren zonder sensoren door de belasting van de ventilator nauwkeurig te meten of door een druktransmitter te gebruiken. Intelligente actuatoren hebben een druk-naar-debiet conversiefunctie waardoor er minder externe sensoren benodigd zijn. Alle gegevens kunnen worden gedeeld met de operator of met ieder cloud- of gebouwbeheersysteem.
Water

Pompoptimalisatie met intelligente frequentieregelaars
Danfoss frequentieregelaars hebben een ingebouwde intelligente logica die de behoefte aan PLC-vermogen vermindert. Ook zijn er minder sensoren nodig waardoor het gemakkelijker wordt om fouten te vinden en te corrigeren. Uw cascaderegelaar kan defecte pompen overslaan in zijn fasen. En ze sturen belangrijke procesdata naar de cloud of het lokale systeem, afhankelijk van de configuratie.
Productielijnen

Maak gebruik van preventief onderhoud om stilstand te voorkomen
Intelligente drives kunnen gegevens verwerken van externe sensoren zoals trillingssensoren. Deze gegevens samenhangen met interne variabelen, inclusief werksnelheid of belasting. De frequentieregelaar bewaakt de status van de apparaten die in werking zijn en geeft vroegtijdige waarschuwingen als deze een vermindering van de prestaties detecteert. Het geeft meldingen via het lokale besturingssysteem of een cloudoplossing.