• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

9 tips voor energie-efficiëntie met aandrijftechniek

Breng het energieverbruik omlaag

Door de wereldwijde energiecrisis is energie-efficiëntie nog belangrijker geworden. Terwijl we allemaal focussen op het grotere geheel, moeten we ook niet vergeten bij welke dagelijkse toepassingen frequentieregelaars ons kunnen helpen om enorme energiebesparingen te realiseren – zonder dat dit ten koste gaat van het vermogen.

Wilt u een hogere energie-efficiëntie behalen? Begin met simpele stappen

Waar moet u beginnen om uw bedrijf energie-efficiënter te maken? En hoe kunt u snel en eenvoudig wijzigingen doorvoeren zonder uw langetermijnstrategie negatief te beïnvloeden?

Dat is simpeler dan u denkt: U denkt misschien dat uw ventilatoren en pompen slechts een klein deel van uw algehele activiteiten uitmaken, maar de geringste vermindering van het toerental kan al leiden tot aanzienlijke energiebesparingen.

Met frequentieregelaars kunt u de prestaties van uw ventilatoren en pompen eenvoudig optimaliseren en direct besparen op uw energiekosten.

Uw gids voor energiebesparing met aandrijftechniek

Om optimale prestaties van ventilatoren, pompen en andere elektromotoren te realiseren en tegelijkertijd aanzienlijk minder energie te verbruiken, hebben onze experts een lijst met aandachtspunten opgesteld.

Hiermee leert u bijvoorbeeld hoe u snel energie kunt besparen met een geavanceerde snelheidsregeling, door de juiste frequentieregelaars te installeren met geoptimaliseerde instellingen.

Download de gids en ontdek hoe u snel energie kunt besparen in al uw motortoepassingen – en nog veel meer.

Luchtfoto van een weg omringd door bomen en gebouwen

9 manieren om energie te besparen

  1. Snelheidsregeling is belangrijk
  2. Kijk welke rol ventilatoren en pompen spelen in uw toepassingen en faciliteiten
  3. Zorg voor de juiste instellingen van uw frequentieregelaars
  4. Begin meteen goed en houd uw voortgang in de gaten
  5. Doe geen concessies aan de betrouwbaarheid van het systeem
  6. Is regeneratieve energie een optie?
  7. Welke frequentieregelaar is geschikt voor uw toepassing?
  8. Motortechnologieën onder de loep
  9. De 10-30-60-regel

Hoe kan Danfoss Drives u helpen?

Als wereldleider op het gebied van frequentieregelaars begrijpen we hoeveel inspanningen er moeten worden geleverd om een echt duurzaam bedrijf te creëren en wij beschikken over de kennis en expertise om u daarbij te helpen. En met meer dan 4.700 experts wereldwijd, die allemaal werken aan hetzelfde doel – uw bedrijf vooruithelpen naar een geëlektrificeerde toekomst – zijn we altijd in de buurt, waar u ook gevestigd bent en ongeacht de sector waarin u actief bent. Van het eerste telefoongesprek tot de installatie van uw frequentieregelaars en meer.

Ontdek hoe we reeds een aantal van onze klanten hebben geholpen om aanzienlijke energiebesparingen te realiseren.

De weg naar een energieneutrale watersector

In Aarhus, Denemarken, heeft de waterzuiveringsinstallatie Marselisborg frequentieregelaars geïnstalleerd om de energie-efficiëntie te verhogen en om energie op te wekken uit slib. Nu produceren ze veel meer energie dan ze nodig hebben.

Wat frequentieregelaars voor uw gebouw kunnen betekenen

Wilt u het comfort, de betrouwbaarheid en het energieverbruik van uw gebouwbeheersystemen optimaliseren? Of u nu vertrouwt op ventilatoren of pompen om uw binnenklimaat te regelen, Danfoss frequentieregelaars kunnen u helpen.