-
Drukverschilregelaars als instrument bij optimalisatie van verwarmingssystemen
PDF 3,8 MBIn dit artikel leest u meer over drukverschilregelingen – hoe ze werken en welke voordelen ze bieden, in welke toepassingen ze worden gebruikt. En wat de voordelen zijn voor eindgebruikers en energiebedrijven die warmtedistributie aanbieden. -
Waarom energiedistributie de oplossing van de toekomst is
PDF 441 KBTijdens de recente COP21-bijeenkomst in Parijs is een mondiale overeenkomst ondertekend met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 °C ten opzichte van het pre-industriële niveau. Dit is een zeer ambitieuze doelstelling die aanzienlijke veranderingen in de wereldwijde energiestructuur vereist. Lees meer in het artikel. -
Regeling met flexibiliteit voor de klant verhoogt het comfort en bespaart energie
PDF 9.765 KBDoor de stijgende energieprijzen en de toenemende vraag naar comfort blijven de technologieën voor warmtedistributie in ontwikkeling. Daarbij wordt vooral gezocht naar betere regel- en meetmogelijkheden, zodat er geen warmte die aan de consument wordt geleverd verloren gaat. Appartementencomplexen hebben een enorm energiebesparingspotentieel omdat daar in de meeste steden gebruik wordt gemaakt van warmtedistributie. -
Impact bij verlaging van dT voor warmtewisselaars in warmtedistributiesystemen
PDF 335 KBIn dit artikel wordt de impact beschreven van het gebruik van warmtewisselaars die zijn ontworpen voor gebruik bij lage aanvoertemperaturen en kleine logaritmische gemiddelde temperatuurverschillen (dT) ten opzichte van het momenteel gespecificeerde en toegepaste niveau. -
Warmtedistributie installatie met lage temperatuur en microwarmtepomp voor bereiding van warm tapwater voor huishoudelijk gebruik
PDF 7.336 KBIn dit artikel presenteren en analyseren we de haalbaarheid van een warmtedistributie-installatie met microwarmtepomp voor de bereiding van warm tapwater voor huishoudelijk gebruik in een warmtedistributienetwerk met een lage temperatuur (40 °C). -
Trend voor renovatie van verwarmingssystemen in meergezinswoningen
PDF 7.942 KBEr wordt steeds vaker gerenoveerd in gebouwen met huurappartementen. In dit artikel beschrijven we een casestudy voor de modernisering van een wooncomplex dat aanvankelijk was uitgerust met een 1-pijps systeem. -
Drukschommelingen in warmtedistributie-installaties
PDF 7.053 KBDanfoss brengt al decennialang drukregelaars voor warmtedistributie-installaties op de markt, maar eigenlijk zien we pas sinds kort dat er meer vragen zijn over drukschommelingen in het warmtedistributienetwerk. Daarom hebben we een uitgebreide analyse uitgevoerd, waarover u in dit artikel meer leest.
-
Meer animo voor koudedistributie creëren
PDF 313 KBTegenwoordig wordt ongeveer 10% van de wereldwijde elektriciteitsproductie voor airconditioning gebruikt. Volgens internationale studies zal de vraag naar koeling van commerciële en wooncomplexen de komende jaren enorm toenemen, vooral in landen met hoge inkomens en in opkomende economieën in India, China en Zuid-Amerika.
-
Hydraulische balans in een koudedistributiesysteem
PDF 7.365 KBIn de afgelopen twee decennia is het aantal geïnstalleerde koudedistributiesystemen snel toegenomen. De oorzaak hiervan kan zijn dat de huidige koudedistributiesystemen: • Economisch aantrekkelijker zijn • Milieuvriendelijker zijn • Efficiënter zijn
-
Eigenschappen van gemotoriseerde afsluiters in afleverstations voor warmtedistributie
PDF 3.512 KBIn dit artikel worden de resultaten beschreven van een onderzoek dat is uitgevoerd in verband met de ontwikkeling van een nieuw kenmerk voor gemotoriseerde regelaflsuiters voor de warmwatervoorziening in afleverstations voor stadsverwarming (DH). Het artikel bespreekt basistheorieën en fysische relaties die van cruciaal belang zijn voor deze toepassing, inclusief de relatie tussen warmtewisselaar, regeling, servomotor en inregelafsluiter. Naast de theoretische analyse wordt het onderzoek ondersteund door dynamische simulaties en resultaten van laboratoriumexperimenten. Naar aanleiding van dit onderzoek is er een nieuw afsluiterkenmerk ontwikkeld, dat in dit artikel wordt beschreven.
-
Optimale regeling van warmtewisselaars
PDF 4.811 KBIn dit artikel wordt de regeling van hoogwaardige warmtewisselaars voor de warmwatervoorziening beschreven. Op basis van een theoretisch uitgangspunt worden een aantal theorieën en hun relaties geanalyseerd. Er wordt een nieuwe regeling beschreven waarbij de verschillende elementen in het ontwerp in het perspectief van de theorie worden geplaatst.
-
Distributiesystemen in appartementencomplexen
PDF 3.278 KBIn een appartementencomplex worden twee methoden voor de distributie van warmte en warm tapwater vaak gebruikt: het stijgleidingssysteem en het gedecentraliseerde systeem met afleversets. Bij de eerste methode kan het warmteverlies van het warmwatersysteem groter zijn dan de nettowarmte voor de warmwaterbereiding.
-
Dynamische simulatie van afleversets voor warmtedistributie
PDF 3.185 KBDanfoss blijft werken aan de ontwikkeling van simulatiemodellen voor HVAC-componenten, waaronder de regelapparatuur die het bedrijf produceert voor centrale en warmtedistributiesystemen. In dit artikel worden enkele voorbeelden gegeven. Er wordt een voorbeeld van een gesimuleerd warmwatervoorzieningsstation gepresenteerd.
-
Kostenoverwegingen van opslagtanks vs warmtewisselaars voor de bereiding van warm water
PDF 515 KBDit artikel geeft een economische evaluatie van de twee principes voor de bereiding van warm water, met nadruk op het systeem als geheel.
-
Drukschommelingen in warmtedistributiesystemen voorkomen
PDF 5.074 KBIn dit artikel wordt uitgelegd hoe drukverschilregelaars schommelingen opvangen. Er worden enkele praktische tips gegeven voor het elimineren of verminderen van drukschommelingen. Dankzij de kennis van toepassingen op het gebied van drukverschilregeling kunnen problemen door drukschommelingen in bestaande toepassingen worden opgelost. En er kan specifiek advies worden gegeven over het juiste ontwerp van nieuwe toepassingen om het risico van drukschommelingen te elimineren. Lees het volledige artikel voor meer informatie.
-
Analyse van het concept van afleverstations voor appartementencomplexen
PDF 716 KBIn sommige landen wordt het concept van afleverstations voor appartementencomplexen vaak gebruikt bij de uitvoering van verwarmings- en warmwaterinstallaties in flatgebouwen. In andere landen staat dit concept nog maar in de kinderschoenen. De ervaringen van die landen hebben tot een aantal vragen geleid bij het begrijpen en evalueren van het concept van afleverstations voor appartementencomplexen. -
Praktische richtlijnen voor het opzetten van energiezuinige verwarmingssystemen voor meergezinswoningen
PDF 7.156 KBDit whitepaper helpt verwarmingsprofessionals bij het opzetten van klachtenvrije en energiezuinige 2-pijps verwarmingssystemen in meergezinswoningen. De richtlijnen zijn relevant voor retrofit, renovatie en nieuwbouw.
-
Autotuning en motorbeveiliging als onderdeel van de voorinstellingsprocedure in een verwarmingssysteem
PDF 819 KBAutotuning: Adaptieve instelling van een regelaar voor de warmwaterbereiding. Motorbeveiliging: Automatische instelling van een regeling tijdens deellast. Een verwarmingssysteem kan alleen goed werken als de juiste instellingen zijn uitgevoerd voordat het systeem in gebruik wordt genomen. Er zijn aanpassingen nodig om de regelparameters in te stellen. Dit artikel gaat over de manier waarop de automatische instelling van de regelparameters van het systeem wordt uitgevoerd en de voordelen hiervan. -
Regelconcepten voor compacte stations voor warmtedistributie
PDF 706 KBIn dit artikel wordt de basisfunctie van vier regelconcepten beschreven; een thermostatische regelaar, een proportionele regelaar en een parallelle en seriële koppeling daarvan. De focus ligt op regeling via platenwarmtewisselaar en het onderzoek is gebaseerd op dynamische simulaties, dus op modellen die aan de hand van praktische metingen zijn geverifieerd. -
Hydraulische balans in een warmtedistributiesysteem
PDF 756 KBHydraulische balans in een systeem betekent vaak dat het drukverschil wordt geregeld tot een niveau dat nodig is voor de juiste werking van het afleverstation en daarmee het debiet naar de afzonderlijke aftakkingen. Voor klanten en nutsbedrijven kan het voordelen hebben om het drukverschil en het debiet in het systeem te regelen. -
Minder schommelingen in een HVAC-systeem
PDF 338 KBIn HVAC-systemen en procesinstallaties, en bij warmte- en koudedistributie kan er een periodieke schommeling in de regelkring optreden. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals een niet-lineair proces, overmatige versterking van de regelaar of een te groot systeem.