![Wat is een frequentieregelaar](/media/6809/danfoss-ac-drives-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Onze wereld en onze leefwijze duurzamer maken
Een frequentieregelaar is een apparaat dat wordt gebruikt om het toerental van een elektromotor te regelen om:
- de procesregeling te verbeteren
- het energieverbruik te beperken en efficiënt energie op te wekken
- mechanische spanningen op motorregelingstoepassingen te verminderen
- de werking van diverse toepassingen met elektromotoren te optimaliseren
Frequentieregelaars kunnen ook worden ingezet om energie van natuurlijke en hernieuwbare bronnen zoals zon, wind of getijden om te zetten en die naar het elektriciteitsnetwerk te verzenden of die in te zetten voor lokaal gebruik. In hybride technologieën worden frequentieregelaars gebruikt om conventionele energiebronnen en energieopslag te combineren om totale energiebeheeroplossingen te creëren.
De frequentieregelaar is ook bekend onder diverse andere benamingen, zoals toerenregelaar, aandrijving met instelbare frequentie, omvormer met variabel toerental, frequentieomvormer, omvormer, AC-regelaar en drive.
Download Facts Worth Knowing about AC Drives (Engels vs.2019)
Download Wetenswaardigheden over Frequentieregelaars (Nederlands vs.2019)
Wist u dit?
- Nieuwe economieën zorgen voor een toename van het energieverbruik
- 20% van het wereldwijde energieverbruik bestaat uit elektrische energie
- Meer dan 50% van de elektrische energie wordt gebruikt door elektromotoren
- 75% van de frequentieregelaars wordt gebruikt op pompen, ventilatoren en compressoren
- Het wereldwijde energieverbruik zou met 10% kunnen worden verlaagd door frequentieregelaars te gebruiken in elke toepassing die daar geschikt voor is
De noodzaak voor energiebesparing om het milieu te sparen, is een belangrijke factor bij de ontwikkeling van apparaten voor toerenregeling, en frequentieregelaars zijn bij uitstek geschikt om het toerental van elektromotoren te regelen om die af te stemmen op de benodigde belasting. Zelfs kleine wijzigingen in het motortoerental kunnen leiden tot een aanzienlijke verandering van het energieverbruik.
Frequentieregelaars zijn goed verborgen maar spelen desondanks een grote en zeer essentiële rol in het moderne dagelijkse leven, doordat ze de wereld en onze manier van leven duurzamer maken.