Alle belangrijke data over water- en afvalwatertoepassingen
Van energieconsument naar energieproducent
Watervoorziening is, samen met waterzuiverings- en zuiveringsinstallaties, een van de grootste energieverbruikers in een gemeente. De gemeente Aarhus in Denemarken laat zien dat dit niet het geval hoeft te zijn. Door gebruik te maken van optimale processen, Danfoss energie-efficiënte frequentieregelaars en de nieuwste technologie, zoals stadsverwarming en biogas, is de gemeente erin geslaagd de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Marselisborg energie te laten produceren.
Als planner draagt u een grote verantwoordelijkheid in uw projecten. Door uw planning beslist u of de oplossing aan de gewenste doelstellingen beantwoordt. Daartoe moet u altijd beschikken over actuele informatie, op de hoogte zijn van nieuwe trends en beschikken over uitgebreide documentatie. U moet ook regelmatig op de hoogte worden gebracht van technische ontwikkelingen of juridische innovaties. Het kost tijd en moeite om deze kennis op peil te houden.
Met deze Cockpit planner maken wij uw leven gemakkelijker!
Intelligent, communicatief, innovatief - de beproefde VLT® AQUA Drive FC 202
De VLT® AQUA Drive FC 202 levert niet alleen de hoogste prestaties voor elektrisch aangedreven water- en afvalwatertoepassingen, maar ook maximale energie-efficiëntie. Met zijn brede scala aan standaardfuncties, waaraan u verdere opties kunt toevoegen voor een optimale aanpassing aan uw toepassing, kan deze gespecialiseerde frequentieomvormer zowel voor nieuwe projecten als voor retrofits worden gebruikt. Video
Het is de energie-efficiënte, robuuste en eigentijdse oplossing voor gebruik in rioolwaterzuiveringsinstallaties, waterbehandelings- of watervoorzieningsinstallaties en pompstations. Planners profiteren van de eenvoudige inbedrijfstelling, de vele functies die zijn geoptimaliseerd voor water-/afvalwatertoepassingen, de diverse interfaces en de jarenlange ervaring van Danfoss Drives op dit gebied. Hoewel hij al sinds 2006 op de markt is, maakt de nieuwe VLT® AQUA Drive FC 202 nog steeds indruk met zijn absoluut up-to-date en uitgebreide functies voor alle toepassingen in de watertechnologie. Daartoe bieden wij u nu alle nodige informatie en documenten voor uw projecten speciaal gebundeld op één plaats in de plannercockpit - overzichtelijk en met slechts enkele muisklikken toegankelijk.
Podcast
Beluister hier de PodCast over de route naar een energieneutrale watersector. Hoor hoe Claus Homann en Mads Warming een bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie hebben omgebouwd tot een van de meest geavanceerde afvalwaterinstallaties ter wereld.
Bespaar tijd en moeite op uw projecten.
Welkom in de Danfoss Drives water/afvalwaterplanner cockpit
Wij hebben alle belangrijke informatie voor u op een paar bladzijden samengevat. Naast de reeds genoemde documenten voor de VLT® AQUA Drive FC 202 en onze softstarters, vindt u hier alle belangrijke gegevens, feiten en hulp voor uw planning. Daartoe hebben wij in het onderstaande overzicht een verzameling links naar de afzonderlijke onderwerpen samengesteld, zodat u de informatie die u zoekt met één klik kunt vinden. Dit omvat brochures en planningshandleidingen, software-instrumenten en aanbestedingsteksten, studies en toepassingsvoorbeelden. Voor verdere vragen vindt u hier ook de namen van contactpersonen die u met hun uitgebreide planningskennis graag van dienst zijn.
Vraag het ons! Wij zullen u graag helpen.
Water-/afvalwatertechniek met intelligente drives
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Watervoorziening Trollmühle - schoon drinkwater voor 42.000 mensenWater - een van de belangrijkste stoffen voor ons mensen. In het waterleidingbedrijf Trollmühle in Windesheim, dat ongeveer 42.000 mensen van het beste drinkwater voorziet, zorgen VLT®-oplossingen van Danfoss voor een betrouwbare werking van de systemen die uranium en hardheidsbestanddelen filteren.