Betere prestaties, hoger rendement en verbeterde kwaliteit in installaties
Elke dag verschijnen er talloze rapporten en bijdragen over hoe sterk Industrie 4.0 het dagelijks leven in de productie verandert, welke besparingsmogelijkheden ontstaan en hoe de toenemende functionaliteit processen, concepten voor onderhoud en service, flexibiliteit en kwaliteit verhoogt en optimaliseert. Frequentieregelaars met variabel toerental worden al meer dan een halve eeuw gebruikt. Met Industrie 4.0 verschuift de rol van de frequentieregelaar in het aandrijfsysteem: van de ooit pure toerenregelaar, meer en meer naar een intelligent onderdeel van het automatiseringssysteem.
Danfoss Drives – een van de pioniers op het gebied van elektrische en elektronische snelheidsregeling voor alle gangbare motortechnologieën – voorziet de VACON® en VLT® frequentieregelaars ook van meer intelligentie in de aandrijving. Snelle vooruitgang in micro-elektronica en opslag maken dat mogelijk, waardoor het vermogen en de opslagruimte in de frequentieregelaar toenemen. Dit biedt volop voordelen voor gebruikers. Zo zijn er eenvoudigere oplossingen voor positionering en synchronisatie, en standalone toepassingen zonder extra besturingen. Geoptimaliseerde service- en onderhoudsconcepten verlagen de kosten aanzienlijk en verbeteren de veiligheid van toepassingen en uiteindelijk de beschikbaarheid van de productielijn of gebouwvoorzieningen. Maar wat verandert er voor de aandrijvingen? Wat brengen al die slimme functies ons?

Wat betekenen intelligentie in de aandrijving en slimme frequentieregelaars voor Danfoss?
Intelligente frequentieregelaars van Danfoss verzamelen gegevens uit diverse bronnen. Ze combineren hiervoor signalen van interne en externe sensoren, zoals vibratie- en druksensoren. Met hun Edge Intelligence evalueren ze de waardevolle informatie lokaal in het apparaat of in de cloud en/of geven de gegevens of analyseresultaten door aan het bedrijfsinterne systeem. Zo zijn de gegevens beschikbaar waar gebruikers ze nodig hebben.
Oplossingen op basis van intelligente frequentieregelaars