Elektrificatie door vermogensomzetting

  • Overzicht
  • Toepassingen
  • Gemarkeerde producten
  • Nieuws

Elektrificatie door vermogensomzetting

Danfoss Drives biedt een uitgebreid assortiment vermogensomzetters en frequentieregelaars voor gebruik in een breed scala aan toepassingen in alle industrieën. Met dit unieke aanbod kunnen onze klanten elektrische energie efficiënt opwekken en gebruiken. Onze vermogensomzetters en drives zijn ontworpen voor een betrouwbare werking, minimaliseren harmonische stroom en spanningsvervorming en garanderen netconformiteit.

Duurzame energieoplossingen stimuleren door betrouwbare vermogensomzetting

Bij Danfoss Drives ondersteunen we industrieën wereldwijd met geavanceerde vermogensomzetting en variabele toerenregeling voor elektromotoren. Onze innovatieve oplossingen voor vermogensomzetting zorgen voor efficiëntie, betrouwbaarheid en netconformiteit.

Danfoss biedt begeleiding bij het ontwerp en de ondersteuning van ecosystemen voor stroomvoorziening, samen met belangrijke partners, waarbij de elektrische vermogensomzetting de basis vormt voor de ontwikkeling van fossielvrije oplossingen. Ontdek Danfoss Drives, uw partner in elektrificatie.

Zo maken wij het verschil:

Elektrificatie, vermogensomzetting en de groene transitie

Nu de wereld ernaar streeft de groene transitie te versnellen, verbeteren nieuwe technologische ontwikkelingen de levensvatbaarheid van hernieuwbare energiebronnen als goedkope alternatieven voor traditionele energiebronnen. Men beweert dat de megatrend van de elektrificatie het aandeel groene energie zal verhogen om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit wereldwijd. Tegen 2026 zullen emissiearme bronnen bijna 50% van de wereldwijde elektriciteitsvoorziening uitmaken.

  • Ongeveer 80% van de energie voor eindgebruik wordt momenteel niet geëlektrificeerd (bron: IEA) 

  • De overgang naar een volledig geëlektrificeerd energiesysteem kan tot 40% van het uiteindelijke energieverbruik uitmaken (bron: Springer, Nick Eyre) 

 

 

Competitieve netinfrastructuur met elektrische vermogensomzetting

De efficiënte vermogensomzettingstechnologie van Danfoss verbetert de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening door ondersteuning van een breed scala aan energiegeneratoren en energieopslagsystemen.

Oplossingen van Danfoss helpen om de kapitaalinvesteringen voor de netinfrastructuur te verlagen. Elk apparaat is in de fabriek gecertificeerd voor systeemintegrators, zodat uw systeem snel kan voldoen aan netcodes in een groot aantal landen.

Op maat gemaakte vermogensomzettingtechnologieën

Bij Danfoss begrijpen we dat elk project unieke eisen heeft. Wij werken nauw samen met u als klant om oplossingen op maat te ontwikkelen die voldoen aan uw specifieke behoeften, of het nu gaat om het optimaliseren van energie-efficiëntie, het verkleinen van de voetafdruk van het systeem of het voldoen aan strenge industrienormen.

Onze aanpak van samenwerking, gecombineerd met onze diepgaande technische expertise en uitgebreide productportfolio, resulteert in oplossingen voor vermogensomzetting op maat die precies aan uw behoeften voldoen en zelfs de verwachtingen overtreffen.

Toepassingen

Groene waterstof: verstandig produceren en gebruiken

Als we moeilijk te decarboniseren sectoren, zoals de zware industrie, willen decarboniseren, zal groene waterstof een cruciale rol spelen. Om het nieuwe tijdperk van groene waterstof te bespoedigen, moeten we deze efficiënt produceren en verstandig gebruiken. Dat betekent strategisch nadenken over hoe, wanneer en waar we waterstof in verschillende vormen produceren en verbruiken.

Danfoss biedt netvriendelijke en efficiënte oplossingen en producten voor vermogensomzetting, zorgvuldig ontworpen en waarvan is bewezen dat ze maximale energie-efficiëntie leveren. Onze oplossingen met lage harmonischen en een instelbare powerfactor garanderen een kosteneffectieve stroomvoorziening voor uw elektrolyzer en ondersteunen uw groene initiatieven.

Lees het nieuwste nummer van onze Danfoss Impact-serie over groene waterstof uit hernieuwbare energiebronnen

Wilt u een nieuwe dimensie van beveiliging in vermogensomzetting?

Met een steeds groeiende megatrend zoals elektrificatie is cyberbeveiliging van het netwerk een cruciaal thema. Danfoss biedt oplossingen om apparatuur voor vermogensomzetting en hun gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, met behulp van unieke hardwaregebaseerde cyberbeveiliging. 

Klaar voor de simulatieontwikkelingen van morgen

Tegenwoordig versnellen technici hun ontwerpprocessen steeds meer en verkleinen hun risico's door gebruik te maken van simulatie. Van investering tot technische haalbaarheid worden er geen beslissingen meer genomen zonder de volledige systeemprestaties te simuleren. Danfoss helpt u de complexiteit van testsimulaties en inbedrijfstelling te verminderen met een reeks ifm-compatibele componentmodellen en simulatietools. Daarbij voorziet Danfoss u van vermogensomzettingssysteemsimulaties met een reeks partnerschappen voor systeemniveausimulaties voor alle soorten apparatuur, inclusief transformatoren.

Waarom kiezen voor Danfoss Drives?

Danfoss Drives heeft sinds 2021 al meer dan 2.350 GW aan vermogensomzettingsapplicaties geïnstalleerd, en er zijn nog veel meer projecten gepland. Onze applicatie-kennis en bekwame experts bieden u een uniek voordeel bij vermogensomzettingsprojecten. Lage harmonischen, plus een hoge betrouwbaarheid en prestaties van het net zijn enkele van de voordelen van onze producten en oplossingen.

Gemarkeerde producten

iC7-Hybrid vermogensomzetters

iC7-Hybrid

Ervaar intelligente vermogensomzetting.

De iC7-Hybrid is geoptimaliseerd voor alle vermogensomzettingstoepassingen en heeft een ongeëvenaarde vermogensdichtheid met nieuwe filtertechnologie.

Nieuws

  • if (isSmallPicture) { Drives Service Center | Complete service voor aandrijftechnologie | Danfoss Drives | DrivePro | Authorized Partner; } else if (isBigColumns) { Drives Service Center | Complete service voor aandrijftechnologie | Danfoss Drives | DrivePro | Authorized Partner } else { Drives Service Center | Complete service voor aandrijftechnologie | Danfoss Drives | DrivePro | Authorized Partner }
    Drives Service Center: Complete service voor aandrijftechnologie
    woensdag 18 september 2024

    Met decennialange expertise in aandrijf- en besturingstechnologieën, is Drives Service Center de enige DrivePro® servicepartner van Danfoss in de Benelux. Laat u begeleiden door een ervaren Engineer van Drives Service Center om ervoor te zorgen dat uw drives zo efficiënt mogelijk presteren.

  • if (isSmallPicture) { B&P Elektromotoren | Voorraadhoudend specialist in aandrijftechniek | Danfoss Drives | Authorized Partner; } else if (isBigColumns) { B&P Elektromotoren | Voorraadhoudend specialist in aandrijftechniek | Danfoss Drives | Authorized Partner } else { B&P Elektromotoren | Voorraadhoudend specialist in aandrijftechniek | Danfoss Drives | Authorized Partner }
    B&P Elektromotoren: Voorraadhoudende specialist in aandrijftechniek
    maandag 2 september 2024

    Hybride of standaardoplossingen, B&P Elektromotoren denkt graag met u mee. Als Authorized Partner van Danfoss Drives, met decennialange expertise in aandrijf- en besturingstechnologie, bieden zij een compleet en op maat gemaakt assortiment. Hun ervaren specialisten werken nauw samen met Danfoss om aan uw unieke behoeften te voldoen.

  • if (isSmallPicture) { itsme - Making You Succeed - Danfoss Drives Authorized Partner NL; } else if (isBigColumns) { itsme - Making You Succeed - Danfoss Drives Authorized Partner NL } else { itsme - Making You Succeed - Danfoss Drives Authorized Partner NL }
    itsme: Making You Succeed
    maandag 2 september 2024

    itsme is een onafhankelijk familiebedrijf met een traditie van meer dan 100 jaar. De letters van itsme staan voor Industrial Technology and Supply for Mechanical and Electrical. itsme is gespecialiseerd in de levering van elektrotechnische en mechanische producten, oplossingen en diensten. Ruime voorraad, assortiment en service op maat in Nederland, België en Spanje.