Flexibel servoregelaarconcept
Streeft u naar een modulair machineontwerp voor uw bedrijf? Zou u machines op slimmere wijze willen bouwen voor meer flexibiliteit en hogere prestaties? En hebt u behoefte aan speciale motoren met maximale precisie? Dan bent u wellicht op zoek naar een modulaire en multifunctionele servoregelaaroplossing die bij uw bedrijf past.
Ontdek VLT® FlexMotion™, dat is ontworpen om nu al te voldoen aan toekomstige eisen voor machineontwerp. Het modulaire platform biedt u één systeem dat in staat is om een diversiteit aan machineconcepten te creëren, gebaseerd op drie servo-productlijnen:
De toekomst van slim machineontwerp – het is flexibel
Combineer en schaal de centrale en decentrale modules om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Zo realiseert u maximale flexibiliteit voor uw machineontwerp en systeemintegratie. Open systeemontwerp geeft u de volledige vrijheid voor integratie met de motoren en PLC's van uw voorkeur. Bespaar tijd en kosten dankzij de vele slimme details die ervoor zorgen dat installatie, inbedrijfstelling en onderhoud snel verlopen. Alle functies zijn ontworpen voor een absoluut betrouwbare werking in veeleisende omgevingen.
Met de VLT® FlexMotion™ portfolio kunt u een geheel nieuw niveau van maatwerk en precisie behalen, zodat u meer kunt doen met minder. Wees slim. Bouw uw machine om te voldoen aan de eisen van morgen. Laat Danfoss uw bedrijf ondersteunen.

Selectiegids VLT® FlexMotion
In de Selectiegids VLT® FlexMotion wordt uitgelegd wat het modulaire servoregelaarconcept inhoudt en wordt dieper ingegaan op de details van de afzonderlijke modules.
Ultieme vrijheid – Flexibel systeem voor modulaire machines

Behoud uw flexibiliteit voor uitbreidingen: Schaalbaar
Creëer het servosysteem geheel volgens de vereisten van het machineontwerp: combineer centrale modules met standaard servomotoren, decentrale servoregelaars of zelfs motoren met geïntegreerde servoregelaars – om de benodigde kastruimte te minimaliseren, de kabellengte te beperken en de installatietijd te verkorten. Dit resulteert in maximale prestaties, precisie en modulariteit.

Kies de door u gewenste PLC: Open platform
Dankzij het unieke open systeemontwerp zijn de modules compatibel met de meeste realtime Ethernet-veldbussen, zoals PROFINET, POWERLINK en EtherCAT. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om masterregelaars van derden te gebruiken.
U kunt andere veldbusapparaten die in de machine zijn gemonteerd rechtstreeks aansluiten op de geavanceerde decentrale frequentieregelaars.

U kunt ook drives programmeren op basis van bibliotheken voor bewegingsregeling volgens IEC 61131-3 PLCopen, waardoor het systeem nog flexibeler en eenvoudiger te integreren is in diverse technische omgevingen.

Bespaar tijd: Snelle en storingsvrije installatie
U kunt dit systeem in een mum van tijd monteren dankzij innovatieve hardwarefuncties. Profiteer van eenvoudige montage en storingsvrije installatie dankzij het unieke vastklikconcept.
Bespaar tijd doordat u geen bedrading of spanningsrails nodig hebt om de DC-tussenkring of de stuurspanning aan te sluiten.

Bespaar tijd: Gestroomlijnde bekabeling
Gebruik minder kabels dankzij de decentralisatie van de frequentieregelaars.
Eén kabel met zowel voeding als stuursignalen die de drives in een ring verbindt (daisy-chain).
Het 'plug-and-twist'-concept voor bekabeling zorgt voor een snelle en storingsvrije installatie en de gestroomlijnde bekabelingsinfrastructuur elimineert de noodzaak van extra apparatuur, zoals afzonderlijke terugkoppelingskabels en aansluitkasten.

Bescherm uw goede naam: Betrouwbare prestaties
U profiteert van optimale bedrijfstijd, lagere onderhoudskosten en een kleinere voorraad reserveonderdelen wanneer u uw servoregeling baseert op VLT® FlexMotion™.
Een volledig glad en eenvoudig te reinigen oppervlak zonder koelribben of ventilatoren maakt de decentrale frequentieregelaars hygiënisch betrouwbaar en bestand tegen chemicaliën.
Wat voor systeem u ook wilt bouwen, het resultaat is probleemloze betrouwbaarheid met maximale bedrijfstijd.