Maximaal de kracht van data benutten
In het snel veranderende industriële landschap van vandaag is effectieve conditiebewaking essentieel om de betrouwbaarheid, efficiëntie en levensduur van kritieke apparatuur te garanderen. Naarmate de technologie verder evolueert, is bewaking op afstand een gamechanger geworden, waardoor gebruikers toegang hebben tot realtime gegevens, vroegtijdig kunnen reageren om onderbrekingen te voorkomen, prestaties te optimaliseren en geïnformeerde beslissingen te nemen.
Kies uw voorkeursinterface voor conditiebewakingsgegevens
Hier onderzoeken we de voordelen en functies van bewaking op afstand met betrekking tot conditiebewaking, met name de mogelijkheden die de DrivePro® Remote Monitoring-service biedt.
Danfoss begrijpt dat elke gebruiker unieke eisen heeft. Daarom bieden ze een reeks conditiebewakingsgegevensinterfaces om aan individuele voorkeuren te voldoen. Dit omvat:
- grafische of wifi-displays (LCP102 en LCP103)
- ingebouwde Modbus RTU, veldbusopties (PROFINET, EtherNet, enz.)
- DrivePro® Remote Monitoring
- De PC-tool VLT® Motion Control Tool MCT 10 met condition-based monitoring (CBM) plug-in/eenvoudig opstarten
De verschillende gebruikersinterfaces stellen gebruikers in staat om gemakkelijk toegang te krijgen tot en de status en gegevens te interpreteren die door de ingebouwde frequentieregelaarfuncties worden verwerkt.
Verbeterde online conditiebewakingsbescherming en informatiedisplay
Een van de belangrijkste onderscheidende factoren in het aanbod van Danfoss is de manier waarop sensorsignalen in de frequentieregelaar zelf worden verwerkt. Dit beschermt niet alleen de toepassing, maar levert ook waardevolle statusinformatie via gebruikersinterfaces. Deze ingebouwde functionaliteit zorgt ervoor dat gebruikers directe toegang hebben tot kritieke gegevens, wat een vroegtijdige reactie op problemen en snelle besluitvorming mogelijk maakt.
Hoe werkt conditiebewaking op afstand?
De DrivePro® Remote Monitoring-service maakt verbinding met een frequentieregelaar van een klant via een webbrowser, die verbonden is met de Danfoss Cloud. Met de deskundige ondersteuning van Danfoss wordt cloud-to-cloud-integratie eenvoudig uitgevoerd, waardoor gebufferde frequentieregelaargegevens naadloos kunnen worden geïntegreerd in elk gewenst cloud- of on-premisesplatform, zoals Siemens MindSphere. Deze systeemonafhankelijkheid zorgt voor consistente integratie in elk automatiseringsplatform, waardoor de toegankelijkheid en analyse van gegevens wordt verbeterd.
Voordelen van een online monitoringsysteem
Onmiddellijke waarschuwingen en snelle reactie
In geval van een fout in de frequentieregelaar ontvangen gebruikers onmiddellijk waarschuwingen, waardoor ze snel kunnen reageren en downtime tot een minimum wordt beperkt.
Snelle toegang tot essentiële informatie
De belangrijkste gegevens en parameters van de frequentieregelaar worden in de cloud opgeslagen, zodat gebruikers snel en eenvoudig toegang hebben tot essentiële informatie om problemen te verhelpen en beslissingen te nemen.
Nauwkeurige realtime metingen en analyses
De service biedt nauwkeurige, realtime metingen en Key Performance Indicators (KPI's) van de frequentieregelaars, zodat gebruikers prestatietrends kunnen monitoren en potentiële problemen kunnen identificeren voordat ze escaleren.
Schema's voor predictief onderhoud
Door datatrends en -patronen te analyseren, kunnen gebruikers strategieën voor predictief onderhoud implementeren, mogelijke storingen in belangrijke componenten proactief aanpakken en de prestaties van de apparatuur optimaliseren.
Ondersteuning bij probleemoplossing door Danfoss technici
De DrivePro® Remote Monitoring-service garandeert toegang tot technische ondersteuning en expertise van Danfoss technici, zodat gebruikers het vertrouwen en de hulp hebben die ze nodig hebben om complexe problemen te verhelpen.

Bewaking op afstand van ontoegankelijke ventilatormotoren
Bij de attractie 'Beat the Storm' in Universe Science Park in Denemarken zijn de motoren fysiek zeer ontoegankelijk. Het uitvoeren van een fysieke controle van de ventilator, motor en kabels is tijdrovend. Het is dus uiterst waardevol dat in plaats van de motoren te demonteren om ze jaarlijks te controleren, ze op afstand kunnen worden bewaakt op trillingen en stroomverbruik. Het personeel kan vroegtijdig ingrijpen om kritieke storingen te voorkomen. In feite fungeert de CBM-functie als een onzichtbaar veiligheidsnet dat het systeem van binnenuit beschermt.
Conditiebewaking op afstand helpt u weloverwogen beslissingen te nemen
Diensten voor bewaking op afstand verbeteren de conditiebewakingspraktijken, waardoor gebruikers op afstand toegang hebben tot gegevens om geïnformeerde beslissingen te nemen. De uitgebreide DrivePro® Remote Monitoring-service biedt niet alleen onmiddellijke waarschuwingen en snelle reactie op storingen, maar zorgt ook voor snelle toegang tot vitale informatie, predictief onderhoud en deskundige ondersteuning. Door gebruik te maken van bewaking op afstand in combinatie met condition-based monitoring kunnen bedrijven een verbeterde betrouwbaarheid van de apparatuur, een verhoogde productiviteit en uiteindelijk een concurrentievoordeel behalen in het snel veranderende industriële landschap van vandaag.
Conditiebewaking op afstand aan het werk in koelruimtes
Bij Rivoira Group in Italië gebruikt koelexpert Gaudino Refrigerazione intelligente Danfoss frequentieregelaars om compressoren in koelruimtes te regelen voor de opslag van de appeloogst onder gecontroleerde atmosfeer. De geïntegreerde functionaliteit voor condition-based monitoring (CBM) in de frequentieregelaars maakt gebruik van trillingsanalyse van draaiende componenten om operators te voorzien van nieuwe bewakings- en geavanceerde diagnostische functies. De CBM-oplossing is gebaseerd op de gegevensverzamelings- en verwerkingscapaciteit van de VLT® frequentieregelaars.
Het koelsysteem is ook uitgerust met een aangepast DrivePro® Remote Monitoring-systeem. Dankzij de cloudgebaseerde technologie hebben de technici van Gaudino Refrigerazione 24/7 toegang tot gedetailleerde informatie over de frequentieregelaar voor drie toepassingen: een verdampingscondensor, een zuigafscheider en een traagheids- en pomptank van 15.000 liter voor glycol. Dankzij deze capaciteit kunnen ze de prestaties bewaken, analyseren en de productie draaiende houden, terwijl ongeplande downtime tot een minimum wordt beperkt. Het systeem stuurt onmiddellijk een waarschuwing als er een fout optreedt, zodat het serviceteam onmiddellijk kan ingrijpen.
Lees meer over geïntegreerde CBM-oplossingen bij Rivoira Group
Gemarkeerde producten
Danfoss producten met condition-based monitoring (CBM)
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103De FC 103 is specifiek bedoeld voor het regelen van compressoren, pompen en ventilatoren, voor aanzienlijke energiebesparingen in koelinstallaties.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202De VLT® AQUA Drive FC 202 bestuurt en regelt alle typen pompen en wordt geleverd inclusief een cascaderegelaar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302De VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 is ontworpen voor de toerenregeling van alle asynchrone motoren en permanentmagneetmotoren. Er is een standaardversie (FC 301) en een geavanceerde, hoogdynamische versie (FC 302) met extra functies.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Deze robuuste en slimme FC 102 frequentieregelaar verbetert de werking van pomp- en ventilatortoepassingen in gebouwbeheersystemen en kan in de meeste buitenklimaten werken.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveGeconfigureerd en gemonteerd om aan uw behoeften te voldoen voor het regelen van een of meerdere motoren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveFrequentieregelaars met 'active front end'-technologie in een compacte IP 54-behuizing, ideaal voor toepassingen met een hoog vermogen. Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid ConverterLucht- en watergekoelde frequentieregelaars die speciaal ontworpen zijn voor energieopslag en maritieme energiebeheertoepassingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledBijzonder geschikt voor toepassingen waarbij de luchtkwaliteit cruciaal, de ruimte beperkt en een efficiënte warmteoverdracht vereist is. Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 XEen frequentieregelaar voor binnen- en buitentoepassingen die bestand is tegen hoge druk- en trillingsniveaus, water, warmte en vuil.

De eerste innovaties van Danfoss
CBM is ontstaan uit de geschiedenis van Danfoss' eerste innovaties. Danfoss frequentieregelaars onderscheiden zich van andere frequentieregelaars op de markt door intelligente functies die in de frequentieregelaar zijn ingebouwd, zodat er minder externe componenten nodig zijn.
Casestudies
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...