Geïntegreerde CBM in één uitgebreid pakket
De condition-based monitoring (CBM) die is geïntegreerd in premium Danfoss frequentieregelaars heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop deze frequentieregelaars elektrische motoren bewaken op fouten en mogelijke defecten. Met baanbrekende technologie die is geïmplementeerd op het frequentieregelaarniveau, biedt CBM geavanceerde functies zoals bewaking van de motorstatorwikkeling, trillingsbewaking, slijtagebewaking van lagers, bewaking van het belastingsbereik (koppel) en cavitatiedetectie, allemaal in één uitgebreid pakket.
Prestaties verbeteren via een motorbewakingssysteem
De voordelen van CBM voor motoren zijn aanzienlijk. Het bewaken van prestaties met behulp van CBM biedt een eenvoudige en kosteneffectieve manier om machinegegevens te verkrijgen voor slimme beslissingen over onderhoud. Met CBM is geen gespecialiseerde expertise nodig, omdat bestaande gebruikersinterfaces worden ondersteund. CBM kan worden gebruikt in een breed scala aan applicaties en motorvermogens. Het is ook geruststellend om te weten dat CBM onafhankelijk van de cloud werkt, edge computing in de frequentieregelaar gebruikt en gegevensprivacy en -beveiliging garandeert.
Maak de overstap van gepland naar predictief onderhoud
Maak betere onderhoudsbeslissingen op basis van applicatiegegevens. Door vroegtijdige waarschuwingen en meldingen mogelijk te maken, verhoogt CBM de uptime door operators in staat te stellen actie te ondernemen op waarschuwingen, om de nodige corrigerende acties uit te voeren voordat er een ongeplande storing optreedt. CBM helpt bij het opsporen van beschadigde motorwikkelingen, toenemende trillingsniveaus, piepende lagers en ongewone koppelwaarden. CBM maakt ook de overgang mogelijk van gepland onderhoud naar predictief onderhoud, waardoor de efficiëntie en effectiviteit van onderhoudsstrategieën toeneemt. Het is een kosteneffectieve oplossing in vergelijking met externe complexe systemen van derden.
Voorbeeld: Het vermogen om onverwachte storingen te voorkomen is vooral belangrijk in een aseptische productieomgeving. Een farmaceutisch bedrijf voerde tests uit om aan te tonen dat intelligente Danfoss frequentieregelaars met geïntegreerde condition-based monitoring (toestandsafhankelijke bewaking) betrouwbare ventilatie bieden in een aseptische omgeving. De frequentieregelaars helpen downtime te voorkomen met realtime systeembewaking en instelbare instant alarmen, die een vroegtijdige waarschuwing bieden, zodat operators preventieve maatregelen kunnen nemen.

Bewaking van de motorconditie voor externe locaties
CBM is vooral geschikt voor afgelegen locaties of apparaten die moeilijk toegankelijk zijn. Met permanente bewaking kunnen potentiële fouten worden gedetecteerd en verholpen voordat ze leiden tot motorstoringen en downtime. Door onderhoudsstrategieën naar een hoger niveau te tillen met CBM kunnen industrieën de uptime van hun applicaties verhogen, de onderhoudskosten verlagen en de algehele operationele efficiëntie verbeteren.
Gemarkeerde producten
Danfoss producten met condition-based monitoring (CBM)
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103De FC 103 is specifiek bedoeld voor het regelen van compressoren, pompen en ventilatoren, voor aanzienlijke energiebesparingen in koelinstallaties.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202De VLT® AQUA Drive FC 202 bestuurt en regelt alle typen pompen en wordt geleverd inclusief een cascaderegelaar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302De VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 is ontworpen voor de toerenregeling van alle asynchrone motoren en permanentmagneetmotoren. Er is een standaardversie (FC 301) en een geavanceerde, hoogdynamische versie (FC 302) met extra functies.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Deze robuuste en slimme FC 102 frequentieregelaar verbetert de werking van pomp- en ventilatortoepassingen in gebouwbeheersystemen en kan in de meeste buitenklimaten werken.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveGeconfigureerd en gemonteerd om aan uw behoeften te voldoen voor het regelen van een of meerdere motoren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveFrequentieregelaars met 'active front end'-technologie in een compacte IP 54-behuizing, ideaal voor toepassingen met een hoog vermogen. Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid ConverterLucht- en watergekoelde frequentieregelaars die speciaal ontworpen zijn voor energieopslag en maritieme energiebeheertoepassingen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledBijzonder geschikt voor toepassingen waarbij de luchtkwaliteit cruciaal, de ruimte beperkt en een efficiënte warmteoverdracht vereist is. Er zijn configuraties leverbaar met active front-end (NXA), niet-regeneratief front-end (NXN), remchopper (NXB) en inverter (NXI).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 XEen frequentieregelaar voor binnen- en buitentoepassingen die bestand is tegen hoge druk- en trillingsniveaus, water, warmte en vuil.

De eerste innovaties van Danfoss
CBM is ontstaan uit de geschiedenis van Danfoss' eerste innovaties. Danfoss frequentieregelaars onderscheiden zich van andere frequentieregelaars op de markt door intelligente functies die in de frequentieregelaar zijn ingebouwd, zodat er minder externe componenten nodig zijn.
Casestudies
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...