Deraggingpompen – preventief en predictief onderhoud

Derag-pompen voor meer uptime

Verstopte pompen werken minder efficiënt en gebruiken meer energie om hun werk te doen dan schone pompen. Als er geen toezicht wordt gehouden, zal een verstopte pomp uiteindelijk stoppen, wat ongeplande stilstand veroorzaakt. Daarom is het niet verwonderlijk dat verstopping van pompen een kostbaar probleem is voor rioolsystemen en afvalwaterzuiveringsinstallaties. De oplossing? De deragging-functionaliteit in de frequentieregelaar kan verstopte pompen voorkomen, de uptime verbeteren en de bedrijfskosten verlagen.

Verstopte pomp

Voorkom verstopte pompen met conditiebewaking en deragging

Een verstopte pomp is voortaan volstrekt overbodig. Met behulp van slimme frequentieregelaars is het mogelijk om mogelijke verstoppingen vroegtijdig op te sporen. Wanneer dit vroeg genoeg gebeurt, kunnen operators het vuil dat verstoppingen veroorzaakt, verwijderen voordat dit merkbaar is aan de stroomrekening of stilstand veroorzaakt. Omdat deze functie is opgenomen in de frequentieregelaar, hebben operators minder installatietijd nodig. Nog belangrijker is dat verbeterd predictief onderhoud leidt tot lagere bedrijfskosten en een hogere uptime voor de afvalwaterindustrie.

CBM deragging
Bekijk de video en ontdek hoe de geïntegreerde deragging-functie uw installatie- en bedrijfskosten verlaagt.

Hoe werkt condition-based deragging?

De technologie achter vroegtijdig opsporen van verstoppingen en deragging is geïntegreerd in slimme frequentieregelaars van Danfoss. De combinatie van condition-based monitoring (toestandsafhankelijke bewaking) en de deragging-functie ondersteunt betrouwbaar en probleemloos pompen. Het gecombineerde effect van conditiebewaking en deragging wordt ook wel bestempeld als 'condition-based deragging'.

Mogelijke verstopping van de pomp is herkenbaar aan het belastingsprofiel van de pomp, al in het vroege stadium van gedeeltelijke verstopping. Met behulp van geïntegreerde condition-based monitoring (toestandsafhankelijke bewaking) genereert de frequentieregelaar een waarschuwing, waardoor operators kunnen ingrijpen. Dit proces wordt ook wel 'human-in-the-loop machine learning' genoemd.

Realtime bewaking detecteert blokkering van de pomp

Hoe weet de geïntegreerde CBM-functionaliteit wanneer er zich een afwijking voordoet van de correcte werking van de pomp? De machinelearning-functie definieert zelf een nulmeting (baseline) van de te verwachten realtime waardes van de applicatie en dit alles cloud-onafhankelijk! Zodra deze basislijn is bepaald en de leerperiode is voltooid. CBM kan afwijkingen detecteren. Zodra operators weten hoe vaak zich verstoppingen voordoen, kunnen ze de deraggingfunctie instellen om met optimale intervallen te werken. Regelmatige reinigingsintervallen zijn een waardevolle bijdrage aan de strategie voor preventief onderhoud van de pomp.

Pompen zonder verstoppingen

Pompen zonder verstoppingen sinds 2021

Grand Strand Sewer Authority heeft 769 pompstations en breidt haar installaties regelmatig uit. Hierbij is verstopping een belangrijk thema. Sinds de invoering van deragging in mei 2021 was het voor de organisatie echter niet meer noodzakelijk om haar pompsystemen handmatig te reinigen of te ontstoppen.

Hoe optimaliseert CBM het pompen?

Hoe optimaliseert CBM het pompen?

Breng de motor- en pompbewaking naar een hoger niveau met de slimme VLT® AQUA Drive. Deze video licht toe hoe u met CBM snel kunt handelen om de effecten van verstoppingen, lekken, trillingen en andere problemen tegen te gaan, als onderdeel van uw strategie voor predictief onderhoud.