Verbeter de beveiligingsmaatregelen om uw assets te beschermen tegen cyberaanvallen

Wilt u een nieuwe dimensie van beveiliging in motorbesturing en vermogensomzetting?

Met de intelligente iC7 serie hebt u alle vrijheid, met frequentieregelaars die fungeren als sensoren, zodat u toegang hebt tot meer gegevens. Die vrijheid wordt ondersteund door unieke ingebouwde beveiliging, waarmee u beter beschermd bent tegen cyberaanvallen door gebruik van een cryptochip, beschermde firmware en versleutelde gegevensoverdracht.

Deze beveiligingsfuncties in de frequentieregelaar of vermogensomzetter maken het voor u eenvoudiger om uw systemen en gegevens te beschermen, waardoor u een veilig onderdeel krijgt waarop u kunt vertrouwen.

iC7-serie: secure-by-design frequentieregelaars en vermogensomzetters

Cyberbeveiliging is een fundamenteel criterium voor de architectuur van de iC7 serie. Onze frequentieregelaars en vermogensomzetters zijn secure-by-design (met ingebouwde beveiliging). Ze houden rekening met veiligheidsoverwegingen in elke fase van de productlevenscyclus, van het eerste concept en ontwerp tot de productie, inbedrijfstelling en het onderhoud. Zo voldoet u snel, efficiënt en betrouwbaar aan de eisen van vandaag en morgen.

's Werelds sterkst beveiligde

De iC7 serie is de eerste serie frequentieregelaars en vermogensomzetters ter wereld die een verifieerbaar veilige en fraudebestendige werkomgeving biedt. Het verschil zit hem in het ontwerp voor hardwarematige beveiliging, dat ten grondslag ligt aan elk beveiligingskenmerk van de iC7 serie:

  • Netwerkconnectiviteit: de communicatie tussen de frequentieregelaar en de inbedrijfstellingstool MyDrive® Insight is end-to-end versleuteld met behulp van TLS/SSL-cryptografische protocollen zoals gebruikt door HTTPS in webbrowsers
  • Manipulatiebestendige hardware:  voorkomt ongeoorloofde wijzigingen en biedt bescherming tegen fysieke en zijkanaalaanvallen
  • Betrouwbare firmware: firmware en applicaties worden versleuteld en alleen uitgevoerd als ze authentiek zijn
  • Certificaten met openbare sleutel: biedt sterkere authenticatie en veilige apparaatidentificatie

Bescherm uw digitale systemen

De iC7 producten kunnen een enorme hoeveelheid ruwe data en procesgegevens verzamelen. Gebruik deze gegevens om uw productiviteit en onderhoudsprocedures te optimaliseren voor een langere levensduur van de machine of installatie. Om waarde toe te voegen aan uw activiteiten, kunt u deze gegevens via het automatiseringsnetwerk of de cloud doorgeven, voor verdere analyse en acties. Bij de gegevensoverdracht staat gegevensbeveiliging vanzelfsprekend voorop. Het risico van een inbreuk op de beveiliging is vaak een zorg die alles kan bederven. Veilige communicatie is niet alleen belangrijk in IT, maar ook essentieel voor een goed functionerend Industrial Internet of Things.  De iC7 serie neemt deze barrière weg met geïntegreerde cyberveilige hardware voor de hoogst mogelijke bescherming tegen onbevoegde toegang.

Voldoe aan uw verplichtingen op het gebied van cyberbeveiliging

Als systeemintegrator of OEM moet u mogelijk aantonen dat uw systeem het beoogde beveiligingsniveau voor verschillende delen van het systeem kan bereiken. Onze gebruikershandleidingen zijn ontwikkeld om up-to-date aanbevelingen te geven aan systeemintegrators die frequentieregelaars en vermogensomzetters van Danfoss als componenten gebruiken.

Cyberbeveiliging begint bij uw leveranciers

Bij Danfoss Drives nemen we de verantwoordelijkheid voor cyberbeveiliging en de levering van cyberveilige componenten serieus. Wij streven ernaar om onze klanten de meest actuele bescherming te bieden tegen onbevoegde toegang. Daarom zijn de processen in onze productontwikkeling gecertificeerd voor hoge cyberbeveiliging, wat zorgt voor een optimaal ontwerp van de frequentieregelaars en vermogensomzetters uit de iC7-serie die in onze fabrieken worden geproduceerd.  Deze inzet is een afspiegeling van onze inspanningen voor cyberbeveiliging die voldoet aan de hoogste normen op het gebied.

Voor meer inzicht in beveiligingsniveaus voor verplichte naleving:

Laat Danfoss Drives uw ontwikkeling ondersteunen