Wilt u een geavanceerde motorbesturing?
Met de iC7 serie kunt u zeer dynamische toepassingen heel eenvoudig besturen met een frequentieregelaar, dankzij een innovatieve regeling en extra sensoren voor meer precisie.
Minder complexiteit, superieure prestaties
Wat als u de prestaties van een regeling met terugkoppeling zou kunnen evenaren met een sensorloze regeling zonder terugkoppeling? Met de iC7 serie bent u verzekerd van superieure asprestaties, ook bij lage toerentallen, in een regeling met of zonder terugkoppeling. Snelle inbedrijfstelling met automatische motorgegevensaanpassing in stilstand.

Asprestaties met snelle respons
Hoge nauwkeurigheid van het koppel in een regeling met of zonder terugkoppeling, met een razend snelle respons bij elk toerental. Hogere prestaties, lagere harmonischen en volledige conformiteit – altijd.
Superieure prestaties bij lage toerentallen zonder encoder
In een sensorloze regeling staat de iC7 serie garant voor superieure motorbesturing bij lage toerentallen zonder gebruik van encoders, dankzij originele, nieuwe besturingsalgoritmes.
Zeer dynamische reactie
De iC7 serie biedt een zeer snelle respons, dankzij de toonaangevende asprestaties. Veel toepassingen waarvoor in het verleden een encoder werd gebruikt, kunnen nu werken op basis van een sensorloze regeling. Het is ook belangrijk om te vermelden dat encoders in sommige toepassingen nog steeds vereist zullen zijn, vooral vanwege mogelijke veiligheidsvereisten.
Ongeëvenaarde machineprestaties
Profiteer van verbeterde prestaties met meer ingebouwde sensoren en extra rekenkracht. De motor reageert consistent op commando's, wat resulteert in maximale machineprestaties en productkwaliteit.

Sneller aan de slag
Dankzij Automatische Motorgegevens Aanpassing (AMA) in stilstand verloopt de inbedrijfstelling van de frequentieregelaar bij veeleisende toepassingen een stuk eenvoudiger en sneller, voor een sensorloze regeling met of zonder encoder. Complexe inregelprocedures of handmatige afstelling zijn niet nodig voor consistente prestaties en u kunt belangrijke motorparameters identificeren zonder het werktuig af te koppelen van de motor.
Automatisch inbedrijfstellingsproces
Het automatische inbedrijfstellingsproces meet de elektrische parameters van de motor en optimaliseert deze, wat de inbedrijfstelling vereenvoudigt:
- Vervolgens meet de frequentieregelaar de elektrische parameters van de motor in stilstand (AMA-functie)
Wanneer het motortype bekend is, selecteert de frequentieregelaar de juiste besturingsalgoritmes. AMA in stilstand is een elektrisch proces dat de motorspecifieke parameters instelt die nodig zijn voor robuuste prestaties, terwijl de motoras stilstaat. AMA in stilstand ondersteunt alle gangbare motortechnologieën, waaronder inductiemotoren (IM), PM-motoren met niet-uitspringende polen (SPM) en PM-motoren met uitspringende polen (IPM). - Zo nodig kan de frequentieregelaar ook de massatraagheid van de motorbelasting meten door middel van autotuning van de snelheidsregelaar
De laatste fase van het startproces is het identificeren van de massatraagheid en het afstellen van de snelheidsregeling, indien nodig. De massatraagheid wordt gemeten en gebruikt in de snelheidsregelaar voor autotuning.

Regeling – afgestemd op uw vereisten
U kunt de regelprestaties aanpassen aan uw specifieke toepassing door de meest relevante geïntegreerde applicatiesoftware te kiezen. Elke applicatie biedt speciale regelfuncties die zijn afgestemd op kenmerkende eisen van specifieke sectoren.
Netbewakingsfunctie
Door middel van spanningsmetingen aan de netzijde kan de frequentieregelaar de voedingsspanning, harmonische vervorming en frequentie bewaken om het diagnosticeren van problemen met de kwaliteit van de voeding te vereenvoudigen.
Impact van motorbesturing op dynamische prestaties
Intelligentie kan worden ingezet om de prestaties te maximaliseren. Dankzij de talrijke geïntegreerde sensoren biedt de iC7 serie frequentieregelaars motorbesturingsopties voor zeer uiteenlopende toepassingseisen:
- FVC+ flux-vectorregeling
- FVC+ met encoder zorgt voor de beste prestaties en vereist meting van de motoraspositie
- FVC+ zonder encoder (sensorloze regeling) biedt zeer dynamische prestaties en geavanceerde extra functies
- VVC+: Voltage Vector Control is een robuust concept dat geschikt is voor ventilatoren, pompen en toepassingen met hoge toerentallen
- Eenvoudige U/f-besturing: basisconcept dat vooral wordt gebruikt in speciale toepassingen waarbij de U/f-karakteristiek van de motor handmatig moet worden ingesteld
Impact van motorbesturing op het rendement
Motorbesturing zorgt ervoor dat de motor altijd op het maximale koppel voor de gegeven stroom werkt, voor het hoogst mogelijke motorrendement. Maximaal koppel per ampère (MTPA).
Door iC7 frequentieregelaars te gebruiken, bent u altijd verzekerd van het best mogelijke rendement, ongeacht de motor die u gebruikt.
Frequentieregelaars uit de iC7 serie gebruiken de AMA-functie om de motorparameters te bepalen en de motorbesturing af te stellen voor maximaal rendement.
Voor inductiemotoren beperkt de Automatische Energie Optimalisatie (AEO)-functie de magnetiseringsflux in de motor, op basis van het werkpunt. AEO wordt vaak gebruikt bij pompen en ventilatoren waarbij de motor bijna continu in deellast werkt, en ook in toepassingen met een vast toerental, zoals roltrappen.
Voor synchrone motoren gebruiken iC7 frequentieregelaars een regelmethode op basis van het maximale koppel per ampère (MTPA) om het motorrendement te maximaliseren. IJzerverliezen in synchrone motoren zijn aanzienlijk lager dan in inductiemotoren. Voor synchrone motoren zoals permanentmagneetmotoren (PM-motoren) is de strategie voor optimalisatie van het rendement daarom onder meer gericht op het beperken van koperverliezen.
Kenmerken en voordelen
Zeer dynamische prestaties: hoogst mogelijke machinenauwkeurigheid dankzij superieure asprestaties, ook bij een sensorloze werking
Superieure prestaties bij lage snelheden, ook bij een sensorloze werking
Snelle inbedrijfstelling via Automatische Motorgegevens Aanpassing (AMA) in stilstand voor een maximaal energierendement bij elke motor
Meer geïntegreerde sensoren voor betere prestaties
Flexibele keuze ten aanzien van regelfuncties die zijn geoptimaliseerd voor uw toepassing, dankzij geïntegreerde applicatiesoftware