Drives

Danfoss Drives is wereldwijd toonaangevend op het gebied van variabele snelheidsregeling van elektromotoren. We hebben het grootste aantal geïnstalleerde VLT® en VACON® frequentieregelaars ter wereld en kunnen putten uit tientallen jaren ervaring binnen zeer uiteenlopende bedrijfssectoren.

Danfoss Drives is al 55 jaar wereldwijd toonaangevend op het gebied van variabele snelheidsregeling van elektromotoren. We hebben het grootste aantal geïnstalleerde VLT® en VACON® frequentieregelaars ter wereld en kunnen putten uit tientallen jaren passie en ervaring binnen zeer diverse bedrijfssectoren.

Nieuws

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Dit zijn de evenementen van maart 2025
    dinsdag 4 maart 2025

    Benieuwd naar de beurzen en expo's die Danfoss in Maart 2025 zal attenderen? Wij hebben een overzicht voor u klaarstaan.

  • if (isSmallPicture) { Aqua Nederland Vakbeurs 2025, 18-20 maart, stand G.02; } else if (isBigColumns) { Aqua Nederland Vakbeurs 2025, 18-20 maart, stand G.02 } else { Aqua Nederland Vakbeurs 2025, 18-20 maart, stand G.02 }
    Aqua Nederland Vakbeurs 2025, 18-20 maart, stand G.02
    donderdag 6 februari 2025

    Van 18 t/m 20 maart staat de Evenementenhal in Gorinchem weer vol met toonaangevende partijen op het gebied van water- en afvalwatertoepassingen. Electroproject en Danfoss laten u graag zien hoe u o.a. een intelligente frequentieregelaar als sensor kunt inzetten, waarmee de status van de motor, de trillingen en de belasting in kaart wordt gebracht. Daarnaast bieden we oplossingen vor netcongestie, energieopslag en cyber security / NIS2. Ontzorgen is ons doel!

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Kom ook naar datacenterconferentie Kickstart Europe 2025
    maandag 6 januari 2025

    Ontmoet topprofessionals uit de cloud- en connectiviteitsbranche en dompel je onder in de nieuwste trends in de digitale industrie. Kickstart Europe 2025 vindt plaats op 4 en 5 februari in de RAI Amsterdam. Komt u ook?

Luchtfoto van een weg omringd door bomen en gebouwen

9 manieren om energie te besparen

  1. Snelheidsregeling is belangrijk
  2. Kijk welke rol ventilatoren en pompen spelen in uw toepassingen en faciliteiten
  3. Zorg voor de juiste instellingen van uw frequentieregelaars
  4. Begin meteen goed en houd uw voortgang in de gaten
  5. Doe geen concessies aan de betrouwbaarheid van het systeem
  6. Is regeneratieve energie een optie?
  7. Welke frequentieregelaar is geschikt voor uw toepassing?
  8. Motortechnologieën onder de loep
  9. De 10-30-60-regel