Climate Solutions

Danfoss Climate Solutions

Bij Danfoss Climate Solutions ontwikkelen we energie-efficiënte oplossingen om de wereldwijde uitstoot te verminderen en klimaatverandering te beperken, zonder daarvoor op rendement in te moeten leveren.

Danfoss Climate Solutions ontwikkelt energie-efficiënte
oplossingen voor een duurzamere toekomst.

Onze innovatieve technologieën maken een koolstofvrije, digitale en duurzamere toekomst mogelijk voor industriële toepassingen, gebouwen, infrastructuur en de hele voedsel- en koudeketen. Met ons brede portfolio van producten en oplossingen helpen wij de wereldwijde uitstoot te verminderen en de klimaatverandering te beperken. Ons doel: de opwarming van de aarde onder de 1,5°C graden houden.

Energie-efficiëntie is onze hoogste prioriteit. Onze engineers van wereldklasse hebben de ervaring en expertise om het potentieel van verwarmings- en koeloplossingen te maximaliseren; en onze technologie ondersteunt een kostenefficiënte overgang naar hernieuwbare en andere alternatieve energiebronnen via operationele flexibiliteit, warmteopslag en beperking van de piekbelasting.

Met aandacht voor kwaliteit, mensen en het klimaat, brengen wij slimme en energie-efficiënte oplossingen tot stand die de drievoudige overgang mogelijk maken die vereist is om klimaatdoelen te bereiken:

  1. De energietransitie om verwarming en koeling koolstofvrij te maken en te elektrificeren;
  2. De koudemiddelentransitie om de overstap naar koudemiddelen met een zeer laag aardopwarmingsvermogen (GWP) te versnellen;
  3. De voedselsysteemtransitie om de opbrengst te verhogen en voedselverlies en -verspilling tegen te gaan met een energie- en hulpbronnenefficiënte voedsel- en koudeketen.

De tijd voor actie is nú. De technologie is beschikbaar. Bouw samen met ons aan een betere, duurzamere toekomst.

Danfoss Climate Solutions in cijfers (2022)

  • 10,331 werknemers wereldwijd
  • 4 toepassingsontwikkelingscentra, te vinden in Noord-Amerika, India, China en Denemarken
  • 31 fabrieken
  • 3 top markten: Europa, Azië en Noord-Amerika
  • 3,2 miljard euro netto-omzet

Ontdek onze oplossingen voor koeling en verwarming

Nieuws van Danfoss Climate Solutions

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Dit zijn de evenementen van maart 2025
    dinsdag 4 maart 2025

    Benieuwd naar de beurzen en expo's die Danfoss in Maart 2025 zal attenderen? Wij hebben een overzicht voor u klaarstaan.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Danfoss Rotterdam zoekt een Field Service Application Engineer
    donderdag 16 januari 2025

    Bij Danfoss Climate Solutions zijn we op zoek naar een Field Service Application Engineer Benelux (m/v/d) om ons gepassioneerde technische team in Rotterdam verder op te bouwen. Zie jij jezelf graag werken voor een bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en streeft naar het realiseren van energie-efficiënte oplossingen? Heb jij technische ervaring in zowel de stadswarmte- als utiliteitsbouwsector en ben jij bedreven in klantcontact? Dan zijn wij wellicht naar jou op zoek.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Aanmeldingen nieuwe reeks Icon2-trainingen geopend
    maandag 6 januari 2025

    Met ingang van januari biedt Danfoss een reeks trainingen op locatie aan voor het nieuwe Icon2 vloerverwarmings- en koelingssysteem. Gedurende deze 2,5 uur durende trainingssessies zal onze Danfoss expert het Icon2 systeem uitgebreid bespreken.