• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

De warmtewisselaar opnieuw uitgevonden

dinsdag 1 september 2020

Hierbij introduceren wij u onze D19 wisselaar, uniek in zijn soort!

De D19 warmtewisselaar is voorzien van onze laatste technologische innovaties welke resulteren in een verbetering van de warmteoverdracht, een vermindering van gebruik van grondstoffen en een makkelijkere manier van productie en onderhoud.

Besparing van materiaal
Wederom een uitstekend voorbeeld van het keiharde werk wat Sondex Danfoss verricht in het kader van “The Green Restart”. Het gebruik van minder grondstoffen is onderdeel hiervan. De platen van de D19 hebben namelijk een dikte van maar 0,3 mm en kunnen toegepast worden tot en met een werkdruk van 25 bar! Ten opzichte van de traditionele 0,4, 0,5 of zelfs 0,6 mm hebben wij dus een besparing weten te realiseren van 25% tot 50% materiaal!

 

Dunnere plaat
Een dunnere plaat heeft een grote impact op de berekening die van toepassing is bij warmtewisselaars: Q (vermogen) = K (warmteoverdracht) * A (Verwarmend Oppervlak) * LMTD (logaritmisch temperatuurverschil). Deze dunnere plaat maakt het makkelijker om warmte over te dragen en daarmee stijgt de zogenaamde “K-waarde”, de efficiëntie per vierkante meter plaatoppervlak, van de warmtewisselaar.

Door 25% dunnere platen worden de wisselaars 10% meer efficiënt en zullen er ook minder platen nodig zijn waardoor de investering in een platenwarmtewisselaar aantrekkelijker en de terugverdientijd verkort wordt.

Nieuw: D-lock pakkingsysteem
Tegelijk met deze dunnere plaat introduceren wij ons nieuwe D-lock pakkingsysteem. Traditioneel werden pakkingen gelijmd op- of met clips om de plaat aangebracht. Maar met de D-lock pakkingen is dit verleden tijd. Omdat de D-lock pakkingen als het ware ingesloten worden door de platen wordt voorkomen dat UV licht de pakkingen laat verouderen. De pakkingen van de D19 warmtewisselaar hebben dus een langere standtijd dan traditionele pakkingen.

Mocht er gedurende de levensduur van de D19 warmtewisselaar toch een keer behoefte aan service zijn, bijvoorbeeld vanwege een uitbreiding van het vermogen door het bijplaatsen van extra platen, dan is het verwijderen en terug hangen van de platen door het nieuwe ophangsysteem makkelijker geworden.

Laagste TOC
Met onze interessante tarieven van onze onderdelen, service monteurs en het verbeteren van de servicetijd gaan wij voor de laagste aanschafprijs EN de laagste TOC (total cost of ownership) gedurende de levensduur van de warmtewisselaar.

De D19 heeft DN65 aansluitingen en is toepasbaar voor water debieten tot ca. 60-65 m3/h (afhankelijk van drukval, LMTD en NTU).

Meer informatie?
Geïnteresseerd in de D19 of één van onze andere wisselaars dan zijn wij u in onze fabriek te Purmerend graag van dienst.
U kunt ons bereiken op 0299-674934 of via info@sondex.nl