Niemand zal ontkennen dat het fijn is om de energierekening laag te houden. Toch kan het verduurzamen van een verwarmingssysteem soms een onvoordelige, tijdrovende opgave lijken. En dat terwijl het juist zo makkelijk kan zijn. Het vervangen van handafsluiters of verouderde thermostaatknoppen door nieuwe knoppen is namelijk een laagdrempelige manier om toch duurzame verwarming tot stand te brengen.
De voordelen van de thermostaatknop
Met de installatie van thermostaatknoppen wordt het mogelijk om de temperatuur afzonderlijk per ruimte in te stellen en op peil te houden. Thermostaatknoppen zorgen er namelijk voor dat de verwarming dicht gaat wanneer de gewenste verwarming bereikt is. Zo warmt een ruimte niet onnodig op wanneer vergeten wordt de handafsluiter dicht te draaien. Een thermostaatknop is hiermee niet alleen bevorderlijk voor het wooncomfort; het houdt de verwarmingskosten ook in toom.
Besparing waar je 'u' tegen zegt
Overstappen op een radiatorthermostaatknop kan een verschil van 36% in verwarmingskosten uitmaken ten opzichte van handafsluiters. Dit, in combinatie met de korte terugverdientijd, maakt de radiatorthermostaat één van de goedkoopste en snelste manieren om op verwarmingskosten te besparen.
Wanneer een cv-ketel vervangen wordt of een nieuwe warmtepomp wordt geïnstalleerd, is het bovendien wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat in elke ruimte afzonderlijk de temperatuur geregeld kan worden. Thermostaatknoppen zijn in deze situatie dus feitelijk een vereiste voor zij die radiatorverwarming hebben.
Ontdek ons assortiment
Om u inzicht te geven in de opties die Danfoss biedt, hebben wij een overzicht opgesteld van onze radiatorthermostaten. Deze infographic is voornamelijk toegespitst op het vervangen van oude Danfoss thermostaatknoppen. Mocht dit niet toepasselijk zijn voor uw situatie, dan kunt u via het menu onderaan de pagina onze drie hoofdcategorieën van thermostaatknoppen afzonderlijk verkennen.
Een mechanische, slimme of design thermostaat?