Veelal wordt één van de grootste energiebronnen, namelijk afvalwater, zo in het riool gespoeld. En dat is behoorlijk zonde. Er valt namelijk bijzonder veel nuttigs te doen met afvalwater. Steeds meer bedrijven en instanties gaan inzien dat afvalwater lokaal nog zeer bruikbaar kan zijn alvorens dit naar een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd. Neem bijvoorbeeld uw warme bad- of douchewater. Zonde toch eigenlijk dat al die warmte het riool ingespoeld wordt? Danfoss Sondex® denkt hier continue over na en heeft producten ontwikkeld die nuttig toegepast kunnen worden in afvalwaterstromen.
Neem deze SONDEX® Free Flow SF229 hier op de foto in aanbouw. Deze warmtewisselaar gaat ingezet worden om warmte terug te winnen uit het productieproces van één van de grootste bierbrouwerijen ter wereld. De afvalwaterstromen van het productieproces zitten boordevol met granen, hoppen en ander biologisch materiaal welke afvalproducten zijn van het brouwproces, deze zouden een gewone platenwarmtewisselaar snel doen verstoppen, maar door de speciale platen hebben Free Flow wisselaars daar geen last van. De teruggewonnen warmte wordt gebruikt bij het op temperatuur houden van een anaerobische vergistingsinstallatie. In het vergistingsproces breken micro-organismen in een zuurstofloze omgeving deze biomassa af, en stoten hierbij biogas uit. Dit biogas wordt afgevangen en middels een warmtekrachtkoppeling (WKK) nuttig ingezet om het productieproces, de fabriek en de kantoren van warmte te voorzien. Een prachtig voorbeeld van één van de vele mogelijkheden waarbij een warmtewisselaar u helpt om uw proces schoner en duurzamer te maken.
![](/media/17813/1120x747-sondex-free-flow-no-contraction.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Afhankelijk van het soort afvalwater hebben wij diverse oplossingen met SONDEX® Free Flow platenwarmtewisselaars. Variërend in debiet van 1 m³/uur tot 2700 m³/uur in één enkele wisselaar en aansluitmaten van DN25 tot DN400. Voor nog uitdagender media hebben wij zelfs spiraalwarmtewisselaars.
Nieuwsgierig naar de verschillende mogelijkheden? Neem contact met ons op: 0299-674934.