• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Service op hoog niveau!

maandag 29 maart 2021

Dat Danfoss Sondex warmtewisselaars produceert en levert in Nederland mag bekend zijn, maar wist u dat wij ook servicewerkzaamheden op locatie verrichten? Met ons eigen team, en tegen een zeer aantrekkelijk uurtarief!

Hydrostatische druktest

Op de foto’s ziet u onze grootste warmtewisselaar in DN200 van het type S221. Hiervan heeft één van onze klanten voor een geothermische installatie een nieuw platenpakket besteld inclusief montage op locatie. Geen warmtewisselaar of platenpakket verlaat onze fabriek zonder te zijn getest. Na de hydrostatische druktest worden de platen gedemonteerd en transporteren wij het platenpakket naar de locatie om in het bestaande frame te monteren.

Deze extra service verlenen wij zodat wij zeker weten dat alles gedaan is om de klant minimale downtime bij onderhoud en revisie te garanderen. Onze monteurs, die jaarlijks in onze fabriek in Purmerend ca. 4000 warmtewisselaars bouwen, zijn dezelfde monteurs die uw project bezoeken en uw warmtewisselaars onderhouden of reviseren.

 

S221 Platenwarmtewisselaar

De S221 is een unieke warmtewisselaar die gigantische vermogens kan behalen bij minimale verschiltemperaturen tussen primair en secundair. Dit model wordt in Nederland het meest ingezet bij Geothermie projecten, maar is ook zeer goed toepasbaar in stadsverwarming en warmtenetten.

Wist u dat wij ook service en onderhoud verrichten aan warmtewisselaars van andere merken? Danfoss Sondex staat voor minimale downtime en maximale kwaliteit. Neem voor meer informatie contact op met Danfoss Sondex: 0299-674934 of info@sondex.nl

Contact Danfoss Sondex