Meld u aan voor Danfoss Koffie & Leren sessies bij Technische Unie Den Haag

vrijdag 8 september 2023

Korte informatie

Waar? Wanneer?
Technische Unie Servicecentrum 5 oktober 2023
Moldau 18 Vrije inloop van 8:00 tot 16:00
2491 CW Den Haag Forepark Schrijf u in om zeker te zijn van een zitplaats

5 oktober zal Danfoss bij de Technische Unie in Den Haag de gehele dag korte sessies geven om kennis te delen met installatieprofessionals. Iedereen is welkom en deelname is gratis. Er is een vrije inloop maar wij raden u aan om zich in te schrijven om gegarandeerd te zijn van een zitplaats. Ook staat deze dag de mobiele showroom van Stiebel Eltron op het parkeerterrein.

Welke sessies bieden wij aan?

Tijdens de Koffie & Leren sessies biedt Danfoss twee colleges aan. Klik op de opties hieronder om meer over de sessies te weten te komen en de beschikbare tijdvakken te zien. Vervolgens kunt u zich aanmelden door op de rode knop onderaan de pagina te klikken.

Beschrijving

Aan de hand van een drietal principeschema’s wordt besproken welke keuzes u kunt maken bij het waterzijdig inregelen. U krijgt praktische handvatten aangereikt en een handleiding met handige vuistregels.

Het doel is om gedurende het stookseizoen zoveel en efficiënt mogelijk gebruik te maken van de door de warmtepomp duurzaam opgewekte warmte. Daarnaast moet het aantal starts en stops van de warmtepomp beperkt blijven voor een storingsvrije werking en lange levensduur van het systeem.

Tijdvakken

1 8:30 - 9:00
2 10:30 - 11:00
3 12:30 - 13:00
4 14:30 - 15:00

Beschrijving

Bij de opvolger van de Danfoss Icon™ regeling is alles erop gericht om het werk makkelijker en sneller te kunnen uitvoeren. U vertrekt bij uw klant met een automatisch gegenereerd inbedrijfstellingsrapport. Heeft u een vergelijkbare klus bij een andere klant? Dan kopieert u de opgeslagen projectinstellingen naar uw nieuwe project.

U kiest de aansturing die het beste past bij de warmtepomp of andere warmteopwekker. Speciaal voor Nederland ontwikkelde voorgeprogrammeerde applicaties helpen om de beste aansluiting te vinden bij uw project.

Tijdvakken

1 9:15 - 9:45
2 11:15 - 11:45
3 13:15 - 13:45
4 15:15 - 15:45

 

Inschrijven