• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Geruisloos waterzijdig inregelen met de Dynamic Valve™

vrijdag 3 februari 2023
Danfoss Dynamic Valve™

Door waterzijdig in te regelen met de Danfoss Dynamic Valve™ 100% drukgecompenseerde radiatorafsluiter voorkomt u klachten over geruis. Bij het ontwerp van de Danfoss Dynamic Valve™ is gekozen voor 100% drukcompensatie door middel van een ingebouwde drukverschilregeling. De afsluiter optimaliseert het verwarmingssysteem continu door drukschommelingen bij veranderingen in gebruikersgedrag en weersomstandigheden op te vangen. Dit maakt de Dynamic Valve™ een logische keuze voor een jarenlange probleemloze en geruisloze werking.

Doorsnede Danfoss Dynamic Valve™

Een betrouwbare oplossing

De ingebouwde drukverschilregelaar reageert voortdurend op drukschommelingen en past het ingestelde debiet van de afsluiter hierop automatisch aan. Het debiet is op de afsluiter in te stellen via een eenvoudige 1-7+N schaal, die overeenkomt met een bereik van 25-135 liter per uur.

Bovendien is de Dynamic Valve™ vuilbestendig. Omdat er cv-water door de drukregelaar stroomt, is ervoor gekozen een meetleiding te plaatsen op een plek waar het vuil niet gemakkelijk kan bezinken en zelfs wordt weggespoeld. Mocht deze toch verstopt raken door vervuiling, dan zal de drukregelaar alsnog in open toestand blijven.

Ook is het binnenwerk van de afsluiter van PPS kunststof met een lage porositeit voorzien, zodat er geen kalkafzetting optreedt en de klep vast raakt. Zo garandeert de Dynamic ValveTM dat de gebruiker nooit in de kou komt te zitten.

Compatibel met Danfoss Ally™ en Danfoss Eco™

Voor een optimale en nauwkeurige regeling van de temperatuur in huis kunt u de Dynamic Valve™ radiatorafsluiter combineren met een van onze elektronische radiatorthermostaten: de Danfoss Ally™ en Danfoss Eco™.

Deze elektronische radiatorthermostaten kunnen bediend worden met behulp van de Eco™ en Ally™ smartphone apps. Echter werkt de Danfoss Eco™ uitsluitend via Bluetooth en dus enkel binnenshuis. De Danfoss Ally™ werkt via wifi werkt en kunt u dus altijd en overal regelen.

De Danfoss Ally™ en Eco™ bieden verdere mogelijkheden voor het afstemmen van een verwarmingssysteem. Zo kunt u via de apps verwarmingsschema’s programmeren voor optimale energie-efficiëntie en wooncomfort.