Introductie van de volgende generatie AME 110NL modulerende motoren

dinsdag 12 november 2024

We zijn verheugd om de lancering van onze nieuwe AME 110NL modulerende motoren voor de AB-QM 4.0 drukonafhankelijke inregelafsluiters aan te kondigen. De nieuwe motoren zijn aanzienlijk verbeterd en ontworpen om de prestaties en efficiëntie van hydraulische HVAC-systemen te verbeteren. Deze geavanceerde motoren vervangen de bestaande AME 110NL en AME 120NL modellen en bieden een groot aantal nieuwe functies en verbeteringen die zijn afgestemd op de veranderende behoeften in de markt.

De AME 110NL modulerende motoren zijn ontworpen om een zeer nauwkeurige regeling te leveren voor AB-QM 4.0 drukonafhankelijke inregelafsluiters (PICV) in DN 15-32. Een van de opvallende verbeteringen is de ingebouwde digitale stappenmotor. Deze heeft een 15x hogere resolutie van 4000 posities over de volledige klepslag. Dit zorgt voor een ongeëvenaarde nauwkeurigheid en regeling in HVAC-toepassingen.

Technisch gezien hebben de nieuwe motoren een aantal opmerkelijke verbeteringen. De IP-waarde is verhoogd van IP42 naar IP54, waardoor de waterbestendigheid is verbeterd en installatie in elke richting mogelijk is. De motoren werken ook zowel met 24V AC- als DC-voedingen, met automatische detectie van het type voeding. De snelheid is nu instelbaar op 3 of 12 sec./mm. Bovendien zijn de motoren voorzien van geavanceerde elektronische kalibratie en klepslagdetectie, voor optimale prestaties, eenvoudige instelling en led indicatie.

Snelle vergelijking

Ontdek de verschillen en verbeteringen van de 2de generatie AME 110NL motoren.

 

Met de nieuwe AME 110NL profiteert u van

  • Zeer nauwkeurige regeling: De digitale stappenmotor zorgt voor een nauwkeurige positionering met een resolutie van 1000 stappen per millimeter over de slag van de AB-QM 4.0 doorstroomafsluiter, waardoor de regelprestaties van AB-QM afsluiters worden verbeterd. Dit resulteert in een optimale debietregeling en een verbeterde systeemefficiëntie.
  • Verbeterde duurzaamheid: De verbeterde IP54-classificatie biedt robuuste bescherming tegen binnendringend water, waardoor de motor geschikt is voor een breder scala aan omgevingen en montagerichtingen.
  • Energie-efficiëntie: Met een lager stroomverbruik (1W bij DC-werking en 1,1VA bij AC-werking) helpen de AME 110NL(X) motoren de totale energiekosten te verlagen. De combinatie met de AB-QM 4.0 zorgt voor uiterst nauwkeurige hydraulische balans en regeling van flows in een systeem. Dit draagt bij aan groener en duurzamer gebouw.
  • Geavanceerde kalibratie: De motoren zijn voorzien van elektronische kalibratie en klepslagdetectie, waardoor consistente prestaties worden gegarandeerd en het instelproces wordt vereenvoudigd. De automatische kalibratieroutine bij elke inschakeling verhoogt de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid en bespaart werktijd en kosten in geval van een stroomstoring.
  • Gebruiksvriendelijke functies: De motoren hebben vier LED-lampjes die allemaal worden gebruikt als zichtbare positie-indicatoren. Bovendien kunnen twee van deze LED's ook oranje of rood oplichten om waarschuwingen of alarmen aan te geven, waardoor duidelijke en directe feedback over de operationele status wordt gegeven. De geharmoniseerde halogeenvrije kabels, verkrijgbaar in lengtes van 1,5, 2,5 en 5 meter, vereenvoudigen de installatie en het onderhoud.
  • Veelzijdige compatibiliteit: De AME 110NL is ontworpen om volledig compatibel te zijn met bestaande AB-QM 4.0 (DN 15-32) en AB-QM afsluiters van de vorige generatie (DN 10-32), waardoor een naadloze integratie en achterwaartse compatibiliteit met oudere afsluiters en motormodellen wordt gegarandeerd.

De nieuwe, volledig RoHS-conforme AME 110NL modulerende motoren vertegenwoordigen een belangrijke vooruitgang in HVAC-regeltechnologie en bieden een hoge nauwkeurigheid, verbeterde duurzaamheid en energie-efficiëntie. We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe motoren voor onze zeer nauwkeurige AB-QM 4.0 drukgecompenseerde inregel- en regelafsluiters aan uw verwachtingen zullen voldoen en deze zelfs zullen overtreffen, en een betrouwbare en nauwkeurige regeling zullen bieden voor uw bouwprojecten.

De combinatie van AME 110NL(X) en AB-QM 4.0 inregel- en regelafsluiters is een aanbevolen oplossing voor de vereiste implementatie van “Actieve regeling van energieverbruik” via BACS in gebouwen, zoals vermeld in de EN ISO 52120-1 norm. Deze norm ondersteunt de vernieuwde Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) die gericht is op het verminderen van het energieverbruik in Europese gebouwen. U kunt meer lezen in onze whitepaper.

Hou de updates en innovaties van Danfoss in de gaten, want we blijven de oplossingen van morgen ontwikkelen voor een betere, efficiëntere wereld.

Gerelateerde products

  • if (isSmallPicture) { AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters voor hydraulisch inregelen; } else if (isBigColumns) { AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters voor hydraulisch inregelen } else { AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters voor hydraulisch inregelen }
    AB-QM 4.0 drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters DN 15-32

    AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke Regelkleppen (PICV's) zijn de opvolger van Danfoss AB-QM. Ze bieden de beste specificaties in hun klasse en eenvoudige installatie. Het kalk- en verstoppingsbestendige ontwerp garandeert een uitstekende betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het vereiste ontwerpdebiet kan eenvoudig worden vastgesteld door het instelwiel bovenop de klep te draaien naar een voorinstelling tussen 10-100% van het nominale debiet. Er is een grote verscheidenheid aan aan/uit, modulerende en digitale actuators beschikbaar om het debiet door de kleppen nauwkeurig te regelen.