• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Het recept voor een goed huwelijk tussen vloerverwarming en Jaga ventilatorconvectoren

donderdag 3 oktober 2019

Steeds meer woningen worden voorzien van vloerverwarming. Behalve vele voordelen heeft deze manier van verwarming echter één groot nadeel: het is niet mogelijk om snel te reageren op temperatuurschommelingen. Vooral in voor- en najaar treden die wisselingen in het Nederlandse klimaat veelvuldig op. Ook het ‘s nachts verlagen van de ruimtetemperatuur wordt gezien als zinloos omdat het veel energie kost om de vloer- en ruimtetemperatuur weer op pijl te krijgen.

Het beste van twee werelden

Het voordeel van een ventilatorconvector is dat een ruimte snel kan worden opgewarmd met lage watertemperaturen hetgeen weer ten goede komt van het rendement van je warmtepomp of cv-ketel. Het pluspunt van vloerverwarming is dat door het grote verwarmde oppervlakte een ruimte al snel behaaglijk aanvoelt, zelfs met een lagere ruimtetemperatuur. Omdat de combinatie van deze systemen het mogelijk maakt om ongestraft ‘s avonds de temperatuur te verlagen, kan dit tot interessante besparingen leiden. Echter beide systemen in één ruimte geeft echter al snel een uitdaging wanneer het gaat om de aansturing en bediening door de gebruiker. Hoe zorg je dat je klant zonder gecompliceerde regeltechniek geniet van een comfortabel warme vloer en een snelle opwarming van de ruimte? In slaapkamers is het gebruik van uitsluitend convectoren zelfs gewenst om lekker te kunnen luchten en in een frisse kamer te kunnen slapen. Voor de bewoner is het vaak wel belangrijk om in deze vertrekken op geplande tijden een comfortabele temperatuur de hebben voor de kinderen of thuiswerkplek.

Eén regeling, alles onder controle

Voor een behagelijke vloer worden oppervlaktetemperaturen tussen de 19°C en 26°C geadviseerd. Dus ook wanneer door zoninstraling of interne warmte de gewenste ruimtetemperatuur ruimschoots wordt gehaald, is het belangrijk om een minimale vloertemperatuur te garanderen om comfortklachten te voorkomen. Het snelle opwarmgedrag van een ventilatorconvector kan ervoor zorgen dat de vloer nauwelijks op temperatuur komt, waardoor de voordelen van vloerverwarming teniet worden gedaan.

Danfoss Icon™ is een temperatuurregeling per vertrek welke is voorzien van een DUAL-mode. In deze modus kan de regeling zowel de vloertemperatuur als de ruimtetemperatuur bewaken.

Hoe werkt dit?

Tijdens het opwarmen: Tijdens het opwarmen zal zowel de vloerverwarming als de ventilatorconvector worden ingezet om de ruimte snel op temperatuur te brengen. Dit maakt het mogelijk om nachtverlaging toe te passen zonder gestraft te worden met een trage en daardoor inefficiënte opwarming van de ruimte.

Wanneer de ruimtetemperatuur is bereikt: De ruimtetemperatuur zal worden gehandhaafd met het vloerverwarmingssysteem met een begrensde maximum oppervlaktetemperatuur. Hiermee blijft de vloer behaaglijk en kan het vertrek met een zo laag mogelijke watertemperatuur worden verwarmd.

Wanneer de ruimtetemperatuur te hoog is: Wanneer door zoninval of visite de ruimtetemperatuur boven de ingestelde temperatuur uitschiet zal door het systeem een minimum vloertemperatuur worden bewaakt om koude voeten te voorkomen.

Tijdens de nacht: Om energie te besparen, kan de ruimtetemperatuur s ’nachts naar bijvoorbeeld 18°C worden gebracht. Gedurende de nacht zal de ruimtetemperatuur zoveel mogelijk worden gehandhaafd met het vloerverwarmingssysteem. Hierbij wordt de minimum vloertemperatuur behouden om te voorkomen dat er te veel energie verloren gaat bij het opwarmen van de vloermassa.

De voordelen op een rij:

  • Nooit te koude of te warme voeten
  • Flexibiliteit dankzij snelle opwarming van de ruimte
  • Besparing door te verwarmen naar behoefte
  • Maximaal rendement door optimaal gebruik van lage watertemperaturen
Meer informatie