• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

De toekomst van warmtelevering ligt in eenvoud

maandag 29 maart 2021

Door de toenemende vraag naar steeds efficiëntere warmtelevering in woningen en de toename van de technische mogelijkheden, worden technische systemen steeds complexer. Problemen bij ontwerp, installatie en hoge onderhoudskosten worden regelmatig met complexiteit in verband gebracht. Met de EvoFlat NL afleversets laat Danfoss zien hoe je efficiënt en betrouwbaar verwarming en warm tapwater kunt leveren in woningen.

100% drukgecompenseerd, efficiënter en comfortabeler

Een lage retourtemperatuur vermindert het energieverbruik en is dus van belang voor zowel de warmteleverancier als de eindgebruiker. Om die reden zijn zowel de warm tapwaterregelaar als het verwarmingssysteem drukgecompenseerd. De zelfwerkende drukverschilregelaar compenseert de drukvariaties over het gehele systeem. Dit verhoogt niet alleen de energie-efficiëntie, maar voorkomt ook hinderlijke variaties in de temperatuur van het warm tapwater.

Snelle reactie voorkomt energieverlies en kalkaanslag

Pas wanneer de gebruiker de warmwaterkraan open zet, wordt de watertoevoer door de primaire en de secundaire zijde van de wisselaar vrijgegeven. De waterstroom door de wisselaar stopt onmiddellijk zodra de gebruiker de warm waterkraan sluit. Dit voorkomt hoge retourtemperaturen in het primaire systeem en dus onnodig warmteverlies. Dankzij de snelle werking van deze hydraulische bediening is deze grotendeels beschermd tegen de vorming van kalkaanslag.

Lage onderhouds- en installatiekosten

De unieke zelfwerkende TPC-M regelaar toegepast in de EvoFlat NL heeft een bewezen staat van dienst waardoor de service- en onderhoudskosten laag zijn. De unit bevat geen elektronica en behoeft daarom geen voedingsspanning. Dankzij de geïntegreerde 2-weg regelafsluiter voor verwarming, kan optioneel de warmte worden geregeld door een klok- of kamerthermostaat. Hiervoor hoeft dus geen extra afsluiter gemonteerd te worden. De tapwater en bypass temperatuur zijn instelbaar via een eenvoudige draaiknop met schaalverdeling. Dit vereist geen specialistische kennis.

Wilt u meer weten over de EvoFlat NL afleversets? Download de folder.

Download de folder