• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Het geheim van geruisloos waterzijdig inregelen met de Dynamic Valve

donderdag 23 maart 2023

Voorkom klachten
over geruis

Heeft u net een nieuwe radiator geïnstalleerd in de woning van een klant, krijgt u een belletje over een ruisend geluid. Het ziet ernaar uit dat u voor de klant een oplossing zal moeten zoeken. Dit kost u kostbare tijd en de klant frustratie. Wat als dit voorkomen kan worden?

Danfoss biedt de oplossing

Veel installatieprofessionals zijn op de hoogte van het belang van waterzijdig inregelen. Toch bestaat er soms verwarring over de technische verschillen en eigenschapen van dynamische radiatorafsluiters. Wat is nou het verschil tussen al die verschillende radiatorkranen op de markt?

Danfoss raadt de installatie van een dynamische radiatorafsluiter aan, zoals de Danfoss Dynamic Valve™. Door zijn membraan gestuurde drukverschilregeling, kan hij 100% drukcompensatie garanderen. Zo maakt u een keuze voor een jarenlange probleemloze en geruisloze werking.

Eenvoudige oplossing voor een dagelijkse uitdaging

De Danfoss Dynamic Valve™ haalt het meeste uit een radiator. Door een radiatorafsluiter met een drukverschilregelaar te combineren, levert de Dynamic Valve™ zowel nauwkeurige temperatuurregeling als automatische hydraulische balans. De ingebouwde drukverschilregelaar elimineert drukschommelingen in een 2-pijpsverwarmingssysteem. Met de Dynamic Valve™ wordt zo een verwarmingssysteem tot stand gebracht dat perfect in balans is.

Op de Dynamic Valve™ kun je bovendien vertrouwen. Doordat het binnenwerk van PPS kunststof met een lage porositeit is, zal er geen kalkafzetting optreden en de klep vast geraken. De meetleiding die overmatige vervuiling meet is geplaatst op een plek waar het vuil gemakkelijk wegspoelt, zodat ook deze niet verstopt zal raken. Mocht dat toch gebeuren, dan blijft de drukregelaar geopend. Zo zullen uw klanten nooit in een koude woning komen te zitten.

Tenslotte kan er een meter op de Dynamic Valve™ geplaatst worden om te peilen of er voldoende drukverschil beschikbaar is om de juiste waterstroom te garanderen. Hier kunt u deze video over de dP tool voor bekijken.

Dynamisch inregelen doet u in
drie eenvoudige stappen:

  1. Monteer Dynamic ValveTM radiatorafsluiters op de radiatoren.
  2. Bepaal eenvoudig de juiste inregelstand per radiator met de Installer App.
  3. Laat uw klant kiezen uit de verschillende radiatorknoppen: standaard, design of programmeerbaar.

Tijd voor actie

Bent u overtuigd van zowel het belang van waterzijdig inregelen als energiezuinige radiatorafsluiters, dan biedt Danfoss verschillende mogelijkheden voor vergroting van uw kennis.

Zo is er het Danfoss kennisplatform voor waterzijdig inregelen. En kunt u hulp gebruiken bij de uitleg over waterzijdig inregelen aan uw klant? Gebruik dan het nieuwe leaflet. Hierin worden de voordelen van waterzijdig inregelen in eenvoudige taal samengevat.