Meer controle met Danfoss Ally™
De innovaties in smart home technologieën volgen elkaar in rap tempo op—zo ook in de verwarmingsbranche. Danfoss draagt hieraan bij met De Danfoss Ally™ productlijn van intelligente verwarmingsproducten, waarmee het binnenklimaat volledig naar wens afgestemd kan worden.
Eenvoudig overstappen
Met Danfoss Ally™ wordt de overstap naar een smart heating systeem heel eenvoudig. De Ally™ radiatorthermostaten kunnen namelijk op bestaande Danfoss radiatorafsluiters worden geplaatst. Standaard worden de Danfoss en de M30 adapter meegeleverd. Voor andere fabricaten zijn losse adapters verkrijgbaar. Hierdoor is de overgang naar smart heating voor iedereen binnen handbereik.
Smartphone applicatie
Met de Danfoss Ally™ Gateway kunnen zowel Danfoss Ally™ Radiatorthermostaten als Danfoss Icon™ Vloerverwarmingssystemen verbonden worden met de Danfoss Ally™ app. Met deze app kan de temperatuur in huis op afstand geregeld worden. Ook is het mogelijk om verwarmingsschema’s in te stellen, waardoor de temperatuur tijdelijk verlaagd kan worden wanneer u bijvoorbeeld op vakantie bent.
Tenslotte ondersteunt Danfoss Ally™ zowel de Google Assistent als Amazon Alexa. Deze digitale assistenten kunnen de temperatuur in huis voor u wijzigen zonder dat daarvoor een scherm gebruikt moet worden. U hoeft ze alleen maar te begroeten met een simpele “Hey, Google’, of ‘Alexa” en de assistenten zullen naar u luisteren.
Een duurzame oplossing
Doordat Danfoss Ally™ Radiatorthermostaten elektronisch zijn, is de temperatuurbeheersing uitermate nauwkeurig. Dit is niet alleen kostenbesparend, maar ook duurzaam. Zo wordt een comfortabel en gezond binnenklimaat tot stand gebracht terwijl u bijdraagt aan een groene toekomst.
Als je radiator zich achter een gordijn of radiatoromkasting bevindt, kun je bovendien de Danfoss Ally™ Ruimtesensor gebruiken voor het meten van de juiste ruimtetemperatuur. Deze sensor wordt draadloos gekoppeld met de Danfoss Ally™ Gateway en optimaliseert uw energiegebruik.
Een vliegende start
Instappen was nog nooit zo makkelijk als met het Danfoss Ally™ Starter Pack. Deze bundel van essentiële Danfoss Ally™ producten bevat een Danfoss Ally™ Radiatorthermostaat en een Danfoss Ally™ Gateway; alle vereisten voor een intelligent verwarmingssysteem. Toekomstige uitbreiding kan altijd door extra radiatorthermostaten en gateways aan het systeem toe te voegen.