Danfoss Burner Components speelt nu mee in de hoogste klasse! BC is de eerste leverancier ter wereld die een serie Bio100 BFP-pompen voor biobrandstof op de markt brengt en de enige leverancier die beschikt over zowel UL- als TÜV/DIN CERTCO-goedkeuringen.
Danfoss Burner Components (BC) is inmiddels marktleider in het belangrijke vakgebied van brandstofpompen voor verwarmingssystemen op basis van vloeistof. BC is de eerste leverancier ter wereld die een serie Bio100 BFP-pompen (compatibel met tot 100% biobrandstof) op de markt brengt en de enige leverancier die voor haar pompen in Europa en de VS beschikt over zowel UL- als TÜV/DIN CERTCO-certificeringen. Het DIN CERTCO-certificaat overeenkomstig ISO 23553-1:2022 betekent de goedkeuring van de in de pomp gebruikte veiligheidsmagneetklep.
"Dit is de tweede stap – en een belangrijke – voor ons op ons decarbonisatietraject binnen Burner Components," zegt Stefan Spornberger, Head of Application, Development & Project Management. Hij verklaart: "We hebben in 2021 de eerste TÜV-certificering voor onze Bio30-pomp en de eerste UL-goedkeuring voor Bio20 gekregen, en nu beschikken we over twee nieuwe upgrades voor tot 100% biodiesel. De goedkeuringen zullen bijzonder waardevol zijn, vooral voor onze inspanningen om de pompen in Europa en de VS op de markt te brengen. Het verkrijgen van deze goedkeuringen voor onze nieuwe biobrandstofpompen is een sterk bewijs voor onze inzet om de eerste stappen te zetten en de sectornormen te bepalen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en, niet in het minst, verduurzaming. We leveren onze Bio100-pomp al aan een van de grootste branderfabrikanten in Noord-Amerika, die begin dit jaar ook de lancering van hun eerste bio100-conforme brander aankondigde."
Geen messing onderdelen in nieuwe biobrandstofpompen: geen corrosie
Ina Corneliussen, Product Manager, Burner Components, legt uit hoe de nieuwe pompen die kant-en-klaar zijn voor biobrandstof het bekende probleem van biobrandstof ten opzichte van messing onderdelen aanpakken: "Veiligheid staat bij ons al sinds jaar en dag voorop. Daarom hebben we de messing onderdelen in onze Bio100-pompen vervangen. We zorgen ervoor dat alle productonderdelen compatibel zijn met biobrandstof."
BC introduceerde de nieuwe lijn van biobrandstofpompen op de beurs ISH in Frankfurt in maart 2023 (bekijk de video). "En kort daarna zijn we begonnen met het verkrijgen van de certificaten", zegt Stefan, die samen met zijn team van technici het project heeft uitgevoerd.
De toekomst is gisteren
Een paar jaar geleden is BC begonnen met de ontwikkeling van een toekomstbestendig assortiment verstuivers voor waterstralen en pompen voor vloeibare koolstofarme brandstoffen als deel van hun decarbonisatietraject. Tegenwoordig omvat het assortiment voorverwarmers, boilerthermostaten, brandstofpompen, verstuivers en ontstekingseenheden. "In de toekomst, die eigenlijk gisteren al begonnen is, zal ons nieuwe lijn verstuivers steeds vaker worden gebruikt in watersproeisystemen en de pompen in installaties die nieuwe soorten synthetische oliën en biobrandstoffen gebruiken", aldus Stefan en Ina.
"Sommige van de grootste OEM's gebruiken onze Bio30-pompen al en hebben ze voor hun toepassingen vrijgegeven. We zien dat meer van onze bestaande klanten interesse hebben om over te stappen op Bio30-pompen of brandstoffen met een nog hoger biogehalte. Frankrijk heeft zijn voorschriften gewijzigd om sinds 1 juli 2022 alleen nog maar producten die geschikt zijn voor Bio30 in ketels te plaatsen, maar wil nu al een veel hoger gehalte bereiken. Daarop zijn wij nu voorbereid met UL- en TÜV-certificaten en DIN CERTCO-goedgekeurde Bio100-pompen", benadrukt Stefan Spornberger."We zijn blij dat we onze klanten kunnen ondersteunen bij de decarbonisatie door hen de beste oplossingen in hun klasse te bieden voor de transitie naar koolstofneutrale energiebronnen."
Lees meer over de nieuwe pompen voor biobrandstoffen
Bekijk het certificaat:TÜV/DIN CERTCO 5S222
FEITENBLOK:
Feiten – Biobrandstof in combinatie met messing onderdelen in brandstofpompen:
traditionele brandstofpompen bevatten koper of koperhoudende metalen, zoals messing. Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat contact tussen onderdelen van messing en biobrandstoffen moet worden vermeden. Wanneer biobrandstof in contact komt met dit type non-ferrometaal, oxideert en polymeriseert het. Het zuurgehalte neemt toe en de brandstof wordt corrosiever. De brandstof zal dan reageren met deze metalen onderdelen in de pomp, wat de prestaties van de pomp negatief kan beïnvloeden, lekkage kan veroorzaken of kan leiden tot een storing in de veiligheidsfunctie (bijv. een elektromagnetische klep).
Bovendien is de combinatie van koperhoudende onderdelen en hogere temperaturen schadelijk voor de biobrandstoffen, vanwege het interne circulatieproces. De vloeistof passeert deze onderdelen meerdere keren, waardoor de stabiliteit van de biobrandstof afneemt en de brandstof verslechtert.