• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Hogere beschikbaarheid met condition-based monitoring, eenvoudig te activeren via een licentiecode

zondag 13 maart 2022

VLT® frequentieomvormers van het type FC 102, 202 en 302 zijn nu optioneel uitgerust met een conditiebewakingsfunctie (CBM). Daardoor kunt u de frequentieregelaar gebruiken als een slimme sensor om de toestand van uw motor en toepassing te bewaken, problemen vroegtijdig te signaleren en oplossingen te vinden, nog voordat ze een effect op het proces hebben.

Met CBM bewaken interne sensoren ook de situatie buiten frequentieregelaar, waarbij gegevens uit meerdere bronnen worden verzameld en vitale, realtime inzichten worden gegenereerd. Deze inzichten helpen om beter te begrijpen wat er in het hele systeem gebeurt.

De extra functies zijn de bewaking van de statorwikkelingen van de motor, de motor belasting monitoring en toerentalgerelateerde trillingen via een externe sensor. U kunt verschillende drempelwaarden instellen en automatisch of handmatig de "goede toestand" bepalen met behulp van verschillende methoden overeenkomstig de relevante normen en richtlijnen.

De bewakingsfuncties zijn in de frequentieregelaar ingebouwd. Dus zelfs zonder verbinding met de cloud of met een PLC kan het apparaat met Edge Intelligence de gegevens evalueren en acties initiëren. Danfoss intelligente drives kunnen gegevens uitwisselen met elk bedrijfssysteem of cloudplatform.
Zij verhogen de beschikbaarheid, optimaliseren de efficiëntie en de onderhoudsbehoeften.

Dit voorkomt kostbare uitvaltijd en dure, tijdrovende reparaties.

Condition Based Monitoring met intelligente frequentieregelaars