![Pompen in een waterzuiveringsinstallatie die frequentieregelaars van Danfoss Drives gebruiken](/media/ebtlvnsx/fc-202-emergency-mode-web-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
De geavanceerde Emergency Mode functie in de VLT® AQUA Drive zorgt voor een probleemloze werking en maximale efficiëntie van het noodsysteem.
Met de Emergency Mode (Noodmodus) kan de pompbesturing zowel in open als closed loop werken met een hydraulisch nooddruksignaal.
Dit gespecialiseerde systeem kan tot 32 variabelen opslaan die specifiek zijn afgestemd op noodscenario's. Dit kan met acht druk- of debietinstellingen en vier programmeerinstellingen.
Dankzij deze extreme veelzijdigheid kan een heel systeem, bijvoorbeeld een brandbestrijdingssysteem, worden geregeld door één enkele pomp. De pomp kan de modus en intensiteit aanpassen aan de betreffende gebeurtenis, of het nu gaat om brandbestrijding in verschillende zones, of sectoren op meerdere verdiepingen. Feedbacksignalen kunnen ook worden bewaakt en verzonden via een veldbus. Bovendien kun je de besturing regelen via de hardwired logica van het elektrische noodcircuit in zowel positieve als negatieve logica.
Versnellings- en vertragingscurven speciaal voor de noodfunctionaliteit dragen bij aan een responsiever en krachtiger systeem.
De functie "Special installation monitoring" maakt motorbediening op regelmatige, vooraf gedefinieerde intervallen mogelijk, zodat je systeem voorbereid en gereed is wanneer je het nodig hebt. Je kunt kiezen uit intervallen van 1 uur, 2 uur, 12 uur of 24 uur.
Op het niveau van de visuele interface is de regelaar verbeterd met een nauwkeurige lijst van meldingen en vlaggen. Dit maakt het gemakkelijk om te begrijpen welke bedrijfsmodus actief is, hetzij via het directe display of via de veldbus.
De veelzijdigheid van de VLT® AQUA Drive FC 202 maakt het mogelijk om te voldoen aan alle gangbare nationale en internationale brandveiligheidsvoorschriften.
In sommige landen is er een vereiste dat een drive betrouwbaar moet werken bij 70°C gedurende één uur. Hoewel geen specifieke regelgeving dit vermeldt, voldoet de VLT AQUA Drive ook aan deze extreme eis.
De Noodmodus maakt gebruik van de "Run to death" functie. Dit betekent dat de frequentieregelaar alle beveiligingen omzeilt en blijft werken tijdens een alarm om ervoor te zorgen dat de prestaties van het pompsysteem zo hoog mogelijk zijn.
Tot slot, zodra het alarm stopt en de noodmodusfunctie wordt gedeactiveerd, voert de frequentieregelaar een zelftest uit bij de eerste stroomcyclus. Deze zelftest zorgt ervoor dat de frequentieregelaar nog steeds een noodsituatie aankan. Als de test mislukt, geeft het display het bericht "Service required" weer.
De geïntegreerde Noodmodus, gecombineerd met een efficiënte werking, veelzijdigheid en eenvoudige inbedrijfstelling, maken de VLT AQUA Drive ongeëvenaard op het gebied van veiligheid.