![De Smart Logic Controller-functie is uitgebreid](/media/bf2pww3t/slc-icons-email-web-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Stem uw frequentieregelaar af op uw toepassing
Verminder de complexiteit en verbeter de prestaties in uw toepassing met de verbeterde Smart Logic Controller (SLC) die in elke VLT® frequentieregelaar is geïntegreerd. In veel gevallen zult u geen PLC meer nodig hebben, dankzij deze eenvoudige extra programmeercapaciteit die nu in de drive is ingebouwd. De uitgebreide SLC is geavanceerder dan de vorige versie, uitgerust met vier (in plaats van één) sequentiële lussen en tot 20 functieblokken per lus.
Extended SLC is een grote verbetering ten opzichte van de vorige SLC met één lus.
Uw voordelen zijn onder meer:
- Flexibele aanpassing aan de toepassing
- Minder complexiteit met minder externe componenten: In sommige toepassingen kunnen aandrijvingen uitgerust met de uitgebreide SLC een PLC zoals Siemens LOGO vervangen
- Geen noodzaak voor IEC 61131 programmeerkennis. Eenvoudige programmering via de logic controller wizard in MCT 10
De uitgebreide SLC is standaard voor VLT® AutomationDrive FC 302, VLT® AQUA Drive FC 202, VLT® Refrigeration Drive FC 103, en VLT® HVAC Drive FC 102.
Om de uitgebreide SLC te gebruiken, heeft u minimaal VLT® Motion Control Tool MCT 10 versie 5.11 nodig. Houdt u er rekening mee dat de plug-in niet backwards compatible is.
Uitgebreide SLC is geïntegreerd voor de volgende softwareversies:
- FC 102: software versie 5.70 en hoger
- FC 103: software vanaf versie 2.70 en hoger
- FC 202: software vanaf versie 3.80 en hoger
- FC 302: software vanaf versie 8.60 en hoger
Directe links naar