Schip van het jaar 2019
Drie schepen maakten kans op de Maritime Award KNVTS Schip van het jaar 2019.
Opvallend detail is dat alle schepen uitgerust zijn met de frequentieregelaars van Danfoss.
Binnenvaartschip ‘Sendo Liner’, ontworpen en gebouwd door Concordia Damen Shipbuilding B.V. te Werkendam.
Sleephopperzuiger ‘DC Orisant’, ontworpen en gebouwd door Royal IHC te Krimpen aan den IJssel.
Mega motorjacht ‘Bravo Eugenia’, ontworpen en gebouwd door OCEANCO te Alblasserdam.
Maritime Awards gala
Tijdens het Maritime Awards gala op 4 november a.s. werd de winnaar bekend gemaakt:
Sendo Liner is Schip van het Jaar 2019!
Alle schepen zijn in Nederland ontwikkeld en tussen 1 mei 2018 en 30 april 2019 opgeleverd. De jury toetst de ingediende schepen aan de criteria Ontwerp, Economie, Duurzaamheid en Milieu, Veiligheid en Bouwproces.
Sendo Liner via Oechies:
Is uitgerust met Danfoss VACON® NXP Liquid Cooled drives:
2 x uGrid static converters 63 kVA
2 x Energy Storage / uGrid converters 315 kW
2 x Bow thruster converters 300 kW
2 x Main thruster converter 350 kW
DC Orisant Hopperdredger via Royal IHC
Variable AC bus drive system met Danfoss VACON® NXP Liquid Cooled drives:
2 x Dredgepump converters 2250 kW
2 x Jetpump highspeed 950 kW
1 x Jetpump lowspeed 700 kW
4 x propulsion converters 1800 kW
2 x Bowthruster converters 700 kW
1 x Sternthruster converter 700 kW
2 x uGrid static converters 500 kVA
2 x Active Filters 420 kVA
Bravo Eugenia MegaYacht via Oceanco
Common DC bus hybrid drive system met Danfoss VACON® NXP Liquid Cooled drives:
2 x uGrid static converters 550 kVA
2 x Shore supply converters 420 kVA
2 x PTO/PTI propulsion/generator converters 450 kW
2 x Bowthruster converters 200 kW
1 x Sternthruster converter 285 kW
Meer info over de maritieme oplossingen van Danfoss vindt u hier.
Meer info over het Maritime Awards gala op de site van KNVTS.