Duurzame binnenvaart op tv, met Werkina en Danfoss
Danfoss zet zich al jaren in voor een duurzame toekomst. In de binnenvaart is dit een zeer actueel onderwerp.
Schepen zijn niet langer afhankelijk van dieselmotoren of een walaansluiting om elektrische stroom op te wekken. Dit kan middels een goede samenwerking met een system integrator zoals Werkina uit Werkendam, die de gehele installatie verzorgt.
Het RTL-Z programma Doe Maar Duurzaam heeft een mooi item hierover gemaakt, met Andries Haan en Teo van Maastricht van Werkina Werkendam en Dick Kant van Danfoss Drives. Bekijk hier de uitzending.

OceanDiva, 's werelds eerste CO2 neutrale evenementenschip, op Theems Londen
Met de volgende Danfoss drives aan boord:
-2x200kW VACON® NXP LC AFE AC-DC converter met CMS filter
-1x DCGuard™ VACON® NXP LC set 300kW
-2x DC/DC VACON® NXP LC ESS 700kW
-1x VACON® NXP LC INU bowthruster 330kW
-2x VACON® NXP LC uGrids 140kVA
-2x VACON® NXP LC INU 500kW propulsion
-2x VACON® NXP Air BCU 50kW
-1x VACON® NXP Air bowthruster 330kW(backup)
Bekijk hier het item in Doe Maar Duurzaam.
En kijk hier de aflevering van How it's Done over de Sendo Liner terug.