![Veelzijdige Danfoss VACON® 100 frequentieregelaars in overzichtelijke SelectieGids](/media/15833/vacon100-family-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Veelzijdige VACON® 100 frequentieregelaars in een overzicht
De VACON® 100 frequentieregelaars zijn ideaal om energie te besparen, procesregelingen te optimaliseren en de productiviteit te verhogen. Ze zijn ontworpen voor multifunctioneel gebruik, terwijl de installatie, inbedrijfstelling en bediening eenvoudig is gebleven. VACON 100 is echter niet slechts een type frequentieregelaar – het is een complete productfamilie met enorme flexibiliteit in zowel hardware als software.
![9 voordelen Danfoss VACON 100 frequentieregelaars](/media/15834/vacon100-displays-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
9 voordelen VACON 100 frequentieregelaars
Breed spannings-/vermogensbereik
Toepasbaar op elke locatie waar een frequentieregelaar nodig is
Vrije motorkeuze
Kies de motor die het beste bij uw toepassing past
Betrouwbaar en lange levensduur
Bij uitstek geschikt voor veeleisende omgevingen
Ingebouwde veiligheid
Eenvoudige bescherming van uw mensen en uw machine
Volledige aanpassing
Creëer uw eigen frequentieregelaarfuncties, van heel eenvoudig tot uitermate complex
Vrije connectiviteit
Snelle en eenvoudige systeemintegratie
Ontworpen met oog voor het milieu
Hoge energiebesparingen met minder emissies en vervuiling
Eenvoudige configuratie, eenvoudige bediening
Intuïtieve gebruikersinterface en slimme tools
Eenvoudige installatie met diverse behuizingstypen
Altijd de juiste oplossing voor elke installatielocatie
3 Verschillende typen VACON 100
VACON 100 INDUSTRIAL: Verkrijgbaar als Wall Mounted Drive (IP21/IP54), als Drive Module (IP00) en als Enclosed Drive (IP21/IP54), in de vermogens 0,55–800 kW [0,75–800 pk]
VACON 100 FLOW: Verkrijgbaar als Wall Mounted Drive (IP21/IP54), als Drive Module (IP00) en als Enclosed Drive (IP21/IP54), in de vermogens 0,55–800 kW [0,75–800 pk]
VACON 100 X: Decentrale Drive (IP66), verkrijgbaar in de vermogens 1,1–37 kW [1,5–50 pk]