Verhoog de systeembeschikbaarheid met PROFINET S2 en MRP
Danfoss Drives is altijd gericht op technologische innovatie. Een belangrijke verbetering in de PROFINET-implementatie in Danfoss VLT® Drives is de redundantie volgens de S2-standaard.
Met de nieuwe Danfoss VLT® PROFINET-implementatie kan er tegelijkertijd gecommuniceerd worden met twee controllers (PLC's). Een van de twee verbindingen wordt beschouwd als primair en de andere als back-up. Als de gegevensuitwisseling met de eerste verbinding mislukt, wordt de back-up automatisch geactiveerd. In deze situatie wordt de tweede PLC de nieuwe beheerder van de gegevensuitwisseling.
PROFINET S2 in combinatie met het Media Redundancy Protocol (MRP) lost twee van de meest fatale problemen uit het verleden op: verlies van de controller en verlies van communicatie. MRP zorgt voor een ononderbroken besturing ondanks een storing in het communicatiepad. En door verlies van besturing en met PROFINET S2 kan het systeem blijven werken ondanks het verlies van een controller.
Dit soort redundante PLC-ondersteuning is nuttig voor het verbeteren van de waardevolle uptime van kritieke infrastructuur zoals:
- Nutsvoorzieningen voor watervoorziening en afvalwater: Een hoge beschikbaarheid in drinkwaterprocessen is van cruciaal belang. Bij afvalwaterzuiveringsinstallaties kan een storing in het besturingssysteem ertoe leiden dat onbehandeld water in de ontvanger terechtkomt, wat aanzienlijke boetes met zich meebrengt.
- Chemische en farmaceutische industrie: Verlies van het besturingssysteem kan fatale gevolgen hebben. Als er geen naadloze gegevens van de productie beschikbaar zijn, moeten geneesmiddelen volgens de vereisten van de FDA worden vernietigd. Dankzij een redundante PLC wordt dit voorkomen.
- Materiaalverwerking en bagageafhandeling: Systemen voor bagageafhandeling stellen de allerhoogste eisen aan snelle reacties en hoge beschikbaarheid. Bagage moet in zeer korte tijd van het ene vliegtuig naar het andere worden overgebracht. Een simpele storing, zoals het uitvallen van een controller, zal resulteren in een enorme hoeveelheid vertraagde bagage met ernstige gevolgen voor de kosten. Magazijnen en pakketsorteersystemen hebben dezelfde vereisten, waarbij vertraagde goederen zorgen voor een aanzienlijke kostenpost voor de operator.
- Energieopwekking: Verlies van controle over branders veroorzaakt gecontroleerde systeemuitval, wat tijdrovend en duur is.
- Scheepvaart: Verlies van boegschroef- en hulpsystemen kan fatale gevolgen hebben.
De voordelen van de implementatie van de nieuwe Danfoss VLT® PROFINET:
- De controle over de frequentieregelaar gaat nooit verloren, zelfs niet als de communicatie met de primaire controller uitvalt
- PROFINET S2 is ontworpen om deterministisch te reageren op besturingsfouten, waardoor het geschikt is voor procesautomatisering
- Duidelijke tekstindicatie, om u te informeren wanneer er slechts één verbinding actief is