Met 60% minder vermogensverliezen ten opzichte van vergelijkbare filters zorgt Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 dat u binnen uw energiebudget blijft. Profiteer van harmonischenreductie, arbeidsfactorcorrectie en onbalanscompensatie, met slechts één product.
Harmonischen in het elektrische stroomnetwerk veroorzaken systeemstoringen die apparatuur extra belasten en leiden tot onregelmatige prestaties. Traditionele AFE-oplossingen voor harmonischenreductie vereisen de installatie van een filter op elke frequentieregelaar in een systeem. De geldende normen stellen dergelijke eisen echter niet aan harmonischenreductie voor afzonderlijke frequentieregelaars met een variabel toerental. Om te besparen op investeringen, ruimte en energiekosten, adviseren we om alleen de filters te installeren die nodig zijn om te voldoen aan de normen, zoals IEEE 519.
Onze geavanceerde Active Filter-technologie maakt het mogelijk om een configuratie te creëren met een centrale filteroplossing, waarbij nog steeds wordt voldaan aan de nieuwste normen. In tegenstelling tot traditionele harmonischenreductie op basis van Active Front End-technologie, identificeert het Advanced Active Filter harmonische vervorming in het systeem en injecteert het een tegenstroom om de elektrische verstoring op te heffen. Actieve filters bieden een compactere oplossing om harmonische vervorming te verminderen dan traditionele AFE-technologie, terwijl de daarvoor benodigde energie wordt gehalveerd!
Overweeg daarom het gebruik van hetDanfoss Advanced Active Filter AAF 007. Met dit filter kunt u de instellingen aanpassen aan uw behoeften en focussen op het gebied dat belangrijk is voor uw toepassing. Selectieve harmonischenreductie en automatische resonantiedetectie zorgen voor een betrouwbare werking die is afgestemd op uw toepassingsvereisten. De nieuwste generatie SiC-schakelaars biedt een ongeëvenaarde hoge efficiëntie en effectieve eliminatie van hoge-orde harmonischen. Dit filter is geschikt voor alle frequentieregelaars uit het gehele Danfoss productportfolio.
Voordelen van Danfoss Advanced Active Filter AAF 007:
- 60% minder vermogensverliezen in vergelijking met vergelijkbare filters
- Bespaar op investeringen, ruimte en energiekosten met een centrale filteroplossing. Het filter is ook geschikt voor decentrale harmonischenreductie
- Ongeëvenaarde efficiëntie