• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Zin in een slimme move?

vrijdag 11 november 2022
Danfoss Drives | Blog Erik Janknegt | Energiebesparingsnoodzaak | Rekenvoorbeeld
Erik Janknegt - Key Account Manager - Danfoss Drives

Blog - Zin in een slimme move?

Blog Erik Janknegt

Sinds ik in februari 2022 als Key Account Manager bij Danfoss werk, zie ik hoe eindgebruikers door de huidige energieprijzen keihard worden geraakt. Daarom doen zij er nu verstandig aan te investeren in oplossingen die hun verbruik fors omlaag brengen. Want die prijzen keren voorlopig nog niet terug naar het oude niveau.

Toen ik in 2000 bij mijn vorige werkgever de overstap maakte van een technische functie naar een commerciële functie, kreeg ik een beter zicht op de echte behoeftes van klanten. Het werd mij duidelijk dat “de eindgebruikers” producten afnemen om hun functionaliteit en niet alleen vanwege de technische eigenschappen.

Danfoss Drives | Blog Erik Janknegt | Energiebesparingsnoodzaak | Rekenvoorbeeld
Voorkom resonantie

Energie besparen is noodzaak

In tegenstelling tot wat ik dacht, staat bij hen het eindresultaat centraal: de prestaties van het product en de toepasbaarheid. Ik zie nu, dat bij Danfoss deze twee elementen samen komen. Neem onze frequentieregelaars: ze zorgen voor continuïteit bij een minimaal energieverbruik. Dat laatste is in deze tijd van extreem hoge energieprijzen niet onbelangrijk!

De maakindustrie

Dit geldt zeker ook voor fabrikanten in de maakindustrie. Hoewel er wordt geïnvesteerd in duurzame alternatieven, blijft het verbruik aanzienlijk. Met de huidige energieprijzen, krijgt de gehele branche rake klappen.
Logisch dat klanten behoefte hebben aan betaalbare, energiezuinige oplossingen, die op korte termijn flink wat energie besparen. Zoals… onze frequentieregelaars.

Frequentieregelaar

Los van alle eigenschappen en prestaties van onze ‘drives’, zoals minder slijtage en minder onderhoud op de machines en een langere levensduur, zijn het ook uitstekende instrumenten om het energieverbruik fors terug te brengen. Dat zit zo: bij elektrische aandrijfsystemen waarbij motoren direct op het net geschakeld worden, krijg je een piekbelasting en leveren deze continu vol vermogen. Met onze frequentieregelaars voorkom je deze hoge aanloopstromen en kun je het vermogen van de aandrijving continu aanpassen aan de wisselende vraag.

Rekensom

Een eenvoudige rekensom leert dat dit al flink energie bespaart. Vooral bij het aandrijven van pompen en ventilatoren gaat het extra hard, omdat bij dergelijke variabel-koppel aandrijvingen het energieverbruik met de 3e macht van het toerental toeneemt. Wordt in een dergelijk geval het toerental met 10% verlaagd, dan treedt er een besparing op van bijna 30% aan energie. Bij een vermindering van het toerental met 20%, wordt het energieverbruik zelfs gehalveerd!

Hoewel niemand weet hoe hoog de energieprijzen over zes maanden zijn, is de verwachting dat deze voorlopig niet terugkeren naar het oude niveau. Daarom is investeren in energiebesparende oplossingen, die ook nog eens snel zijn terugverdiend, meer dan een slimme move. Eens?  

Erik Janknegt