Danfoss breidt het koelvermogen van de OptymaTM A2L condensorunits verder uit met de introductie van A2L-geschikte hermetische filterdrogers. Zo wordt uw transitie naar koudemiddelen met een lage GWP-waarde makkelijker dan ooit tevoren.
Met de stijgende druk om het gebruik van koudemiddelen met een hoge GWP-waarde (Global Warming Potential) af te bouwen, neemt de vraag naar componenten die compatibel zijn met koudemiddelen met een lage GWP-waarde verder toe.
Om naleven van lokale reglementen betaalbaar en toegankelijk te maken, heeft Danfoss zijn portfolio van A2L-ondersteunende koudemiddelen voor de Danfoss OptymaTM Plus uitgebreid.
De uitgebreide koelcapaciteiten zijn als volgt:
Tot 15kW MBP en 5.9 kW LBP voor OptymaTM Plus
Met als gevolg dat professionals nu meer opties hebben dan ooit tevoren om hun specifieke gebruiksdoeleinden te bereiken. Ideaal voor koelruimtes met verdampingstemperaturen zo laag als -35°C.
Compleet portfolio van koelingsmogelijkheden met OptymaTM condensorunits.
De Danfoss OptymaTM Slim Pack en OptymaTM Plus condensorunits hebben een toekomstbestendig design dat compatibel is met zowel A1, A2, A2L als A3 koudemiddelen (bijv. R1234yf, R454C en R455A) in dezelfde unit.
Dit betekent dat je een naadloze transitie kunt maken naar koudemiddelen met een lage GWP-waarde. Dankzij de gerenommeerde betrouwbaarheid van de units, kun je dat zelfs met gemak en zelfverzekerdheid doen. Al helemaal omdat ze ontworpen zijn om feilloos en veilig met A2L koudemiddelen te integreren.
De OptymaTM condensorunits zijn uiterst efficiënt en helpen met het verminderen van energieconsumptie en indirecte uitstoten. Zo ligt de oplossing voor het optimaliseren van koeltechniek in de toekomst al in het hier en nu.
Nieuwe filterdrogers—klaar voor de transitie wanneer jij dat bent
Danfoss heeft nieuwe DMLE en DCLE hermetische filterdrogers aan de ELIMINATOR-familie toegevoegd, die compatibel zijn met A1, A2, A2L en A3 koudemiddelen. Dit geeft je de flexibiliteit om de groene transitie te beginnen wanneer jij daar klaar voor bent.
DMLE en DCLE filterdrogers zijn ontworpen met kracht, duurzaamheid en grote koudemiddelvolumes in gedachten. Zo kunnen ze een maximale druk van 50 Bar (725 psi) en een temperatuur van 40 °C tot 70 °C weerstaan.
De filterdrogers zijn beschikbaar met koper soldeer-, koper- geplateerde soldeer en flare-aansluitingen. Ze zijn verkrijgbaar in doorsneden van 1.5, 3, 5 en 8 kubieke inches met filters van 1.5 tot 5 kubieke inches. Verder hanteren ze dezelfde afmetingen en gewichten als de huidige DML en DCL filterdrogers.