• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Wees in controle van hogere drukken en lagere temperaturen met het nieuwe ICF 20-2 magneetventiel

dinsdag 14 juni 2022

Met de introductie van de ICF 20-2, de opvolger van de welbekende EVRA(T) 15/20, heeft Danfoss een toekomstbestendig magneetventiel ontwikkeld. Het magneetventiel presteert nauwkeuriger en veiliger – en is compatibel met een breder scala aan toepassingen.

De EVRA(T) is een zeer veel toegepaste magneetafsluiter die bekend staat om zijn eenvoudige configuratie en onderhoudsgemak. Maar naarmate de vraag naar duurzame en efficiënte koeltoepassingen toeneemt, neemt ook de behoefte aan veiligere, groenere en veelzijdigere oplossingen toe. Daarom introduceren wij het ICF 20-2 ventiel, het magneetventiel van de volgende generatie dat de EVRA(T) 15/20 vervangt.

De ICF 20-2 biedt tal van upgrades en is ontworpen met als uitgangspunten: eenvoudigere montage, lekvrije prestaties in een veel breder druk- en temperatuurbereik en naadloze schaalbaarheid als onderdeel van het ICF-platform.

De ICF 20-2 biedt veel nieuwe mogelijkheden

"Nu de koelindustrie naar meer duurzame oplossingen kijkt, wilden we een toekomstbestendig magneetventiel bieden dat gebouwd is voor een betrouwbare werking in diverse toepassingen", zegt Alejandro Figeuroa, Product Manager bij Danfoss Climate Solutions.

Een van de grootste verbeteringen is de vervanging van de verouderde flenzen en pakkingen van de EVRA(T) 15/20 door de ICF 20-2 met directe lasverbindingen. Alejandro Figeuroa vervolgt: "De gesmede behuizing van de ICF 20-2 is gemakkelijker te configureren en te onderhouden en maakt een lekvrije werking onder hogere druk en bij lagere temperaturen mogelijk."

In combinatie met de lekvrije directe las, maakt een vlakke pakking aan de bovenzijde van het deksel de ICF 20-2 compatibel met de meeste natuurlijke koudemiddelen, waaronder CO2, in toepassingen tot -60ºC en tot 65 bar. Deze brede range aan functionaliteiten maakt de overgang naar meer milieuvriendelijke oplossingen gemakkelijker en helpt u te voldoen aan de steeds strengere eisen die aan de koelindustrie worden gesteld door op een veilige en betrouwbare manier meerdere soorten koudemiddelen te gebruiken.

Ontworpen voor de behoeften van vandaag - en klaar voor de innovaties van morgen

Voor het bouwen van duurzame koeloplossingen is flexibiliteit nodig, en dat is precies wat de ICF 20-2 biedt. Als onderdeel van het ICF-platform is ICF 20-2 ontworpen voor een grote diversiteit van toepassingen. Dat betekent dat u de vrijheid hebt om het systeem aan te passen aan uw specifieke behoeften, zonder afbreuk te doen aan de onderhoudsvriendelijkheid of de prestaties.

Als vervanger van EVRA(T) 15/20 is de ICF 20-2 een modern magneetventiel dat u helpt te voldoen aan de vraag naar veiligere, duurzamere koeloplossingen.

Eigenschappen en voordelen

Direct lassen vervangt flensafdichtingen om lekken te voorkomen, de veiligheid te verbeteren en een meer duurzame werking te bevorderen

Gesmede behuizing garandeert werking in een breder toepassingsgebied, inclusief CO2, tot -60ºC en tot 65 bar

Gestroomlijnd ontwerp met twee lassen vermindert de complexiteit

ICF-platform biedt toekomstbestendige schaalbaarheid in NH3-, CO2- en ontvlambare toepassingen

90% van de momenteel gebruikte EVRA(T) connecties kunnen worden vervangen dankzij een grote variatie aan verbindingstypes en -afmetingen

Stuiklasverbindingen DIN, ASME en SOC, en soldeerverbindingen voor CO2-toepassingen

ICF20 2 infographic

5 belangrijke upgrades. Eindeloos potentieel

Profiteer van toekomstbestendige functies wanneer u kiest voor het ICF 20-2 magneetventiel, de opvolger van de welbekende EVRA(T) 15/20.