Om de krachtige ADAP-KOOL® communicatiemogelijkheden uit te breiden, maakt de nieuwe AK-PC 782B IP-communicatie tussen de Pakketregelaars en System Managers van de AK-SM 800A serie mogelijk. Danfoss streeft naar IP-communicatie voor zowel optimale prestaties als een verbeterde netwerkveiligheid. Om dit te bereiken, brengen we nieuwe productvarianten uit van Pakketregelaars en System Managers die IP-communicatie ondersteunen.
Pakketregelaar AK-PC 782B
Decennialang wordt onze AK-PC 782A al geprezen voor zijn bewezen stabiliteit in CO2-applicaties. Met de AK-PC 782B voegen we een nieuwe productvariant toe aan de familie om ondersteuning voor toekomstige CO2-oplossingen te garanderen.
De huidige AK-PC 782A zal LON-communicatie blijven ondersteunen. De AK-PC 782B zal tevens dezelfde mogelijkheden en functionaliteiten bieden als zijn voorganger, maar maakt IP-communicatie mogelijk. Alle toekomstige software-updates zullen door beide productvarianten ondersteund worden.
Nieuwe System Manager AK-SM 800A
De AK-SM 800A System Manager zal blijven dienen als het brein van je Smart Store. Om bij te blijven met ADAP-KOOL® verbindingsmogelijkheden, zal de nieuwe software (versie 3.1) IP-communicatie met de nieuwe AK-PC 782B toestaan en wordt de tweede ethernetpoort geactiveerd. De nieuwe varianten van de AK-SM 800A series zullen geïntroduceerd worden zonder LON-modules. Alle nieuwe AK-SM 800A system managers met softwareversie 3.1 en nieuwer zullen IP-communicatie ingeschakeld hebben.
Netwerk van IP-communicatie
Om een lokaal netwerk voor te bereiden voor IP-communicatie, zullen een DCHP-router en ethernet bekabeling vereist zijn om de AK-PC 782B en de AK-SM 800A met elkaar te verbinden. Dit zal een intern netwerk tot stand brengen tussen de Pakketregelaar en de System Manager, losstaand van het winkelnetwerk.

Ontdek in deze video hoe het lokale netwerk voor IP-communicatie tot stand komt

Pakketregelaars FAQ
The ADAP-KOOL® pakketregelaars zorgen voor een efficiënte regeling en bedrijfszekerheid bij geavanceerde oplossingen voor de regeling van maximaal twaalf compressoren. De intelligente regelaars optimaliseren de zuig- en condensatiedruk in functie van de belasting en de buitentemperatuur.
Lees meer over de Danfoss Pakketregelaars (EN):
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SysteemmanagersDe systeemmanager is het belangrijkste onderdeel van het intelligente Danfoss ADAP-KOOL® koelsysteem voor de detailhandel in levensmiddelen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PakketregelaarsDanfoss biedt een reeks regelaars voor compressor- en condensorcapaciteit voor toepassingen in food retail, zowel voor compacte systemen als grote aggregaten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektronische regelingen voor koeling en airconditioning (overzicht)Elektronische regeling is een compleet elektronisch systeem, ontwikkeld voor het bewaken en optimaliseren van commerciële en industriële koel- en airconditioningssystemen.