• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

De nieuwe Optyma iCO2 condensorunit is nu verkrijgbaar

donderdag 23 maart 2023

Hij is er dan eindelijk: de Optyma™ iCO2 condensorunit is nu verkrijgbaar. Met zijn gebruik van natuurlijk koudemiddel en zijn stille werking, is de Optyma™ iCO2 een voor de hand liggend alternatief voor koelruimtes en vitrines.

Met de F-gas regelgeving, de HFC-uitfasering en de stijgende koudemiddelprijzen, is er nooit een beter moment geweest om over te schakelen op een milieuvriendelijker koudemiddel.

U heeft lang moeten wachten op de lancering van de Optyma™ iCO2, maar het was het ook waard. De Optyma™ iCO2 is namelijk uitgerust met intelligente features die uw gebruik alleen maar eenvoudiger maakt. Zo is de overweging om voor een condensorunit met natuurlijk koudemiddel te kiezen niet alleen meer een overweging; het is de logische vervolgstap.

Natuurlijk koudemiddel

CO2 scoort een lage Global Warming Potential (GWP) score van slechts 1. Traditionele koudemiddelen scoren veelal hoger. CO2 laat dus een kleinere voetafdruk op ons klimaat achter. Doordat de Optyma™ iCO2 van natuurlijk koudemiddel gebruikmaakt, hoeft u zich geen zorgen te maken over een nieuwe, geleidelijke uitfasering.

Optyma™ iCO2

Kun je niet langer wachten?

Ontmoet de nieuwe Optyma™ iCO2 condensorunit en alle nieuwe functies.

Onverbeterlijk gebruiksgemak

De Optyma™ iCO2, een plug-and-play oplossing met een gebruiksvriendelijke interface, zorgt voor een probleemloze start en een snelle inbedrijfstelling. Hij is voorgeprogrammeerd voor een veilige installatie en een betrouwbare werking. Met zijn twee deuren voor onderhoudsdoeleinden, kunt u altijd op eenvoudige toegang rekenen.

De stapelbare unit neemt ook minder ruimte in beslag en biedt meer flexibiliteit. En doordat de OptymaTM iCO2 niet meer dan 35 dB(A) overschrijdt in een radius van 10 meter, is het ook een stille oplossing. Het geluidsniveau is zelfs bijna twee keer lager dan andere systemen. Dit is te danken aan de uitstekende BLDC scroll compressor, een hoogwaardige geluidsisolatie en de ventilator met laag geluidsniveau.

Ten slotte kan de OptymaTM iCO2 eenvoudig met andere Danfoss apparaten en netwerken verbonden worden voor beheer op afstand.

Robuust, betrouwbaar en efficiënt

De Optyma™ iCO2 is uitgerust met de beste componenten in zijn klasse en werkt tot een omgevingstemperatuur van 46 °C. Zelfs als de temperaturen wereldwijd blijven stijgen en hittegolven vaker voor zullen komen, kunt u op de de Optyma™ iCO2 rekenen.

De nieuwe condensorunit is PED 1 geclassificeerd, wat betekent dat hij door installateurs zelf kan worden gecertificeerd, wat u papierwerk, tijd en geld bespaart.

De iCO2-unit die in koelruimten wordt gebruikt kan gemakkelijk worden aangesloten op Danfoss System Managers. Bovendien wordt hij in Europa geproduceerd voor een kleinere CO2-voetafdruk bij verzending.

Klaar voor de groene overgang

Bij Danfoss zijn we er trots op dat we onze goede bedoelingen in daden omzetten. Ons streven naar decarbonisatie wordt doorgevoerd in de ontwikkeling van al onze producten—zo ook de ontwikkeling van koeltechniek.

Wij staan klaar om uw groene transitie te ondersteunen met ons brede portfolio van CO2- en A2L-producten met een laag GWP-gehalte. Bent u er ook klaar voor?

Optyma™ iCO₂ 20MT/10LT

De Optyma™ iCO2 20MT/10LT kan worden gebruikt voor toepassingen met gemiddelde of lage temperaturen. Deze robuuste unit is compatibel met R744 en biedt een hoge mate van efficiënte vanwege zijn toepassingsmogelijkheden en betrouwbare prestaties. Optyma™ iCO2 20MT/10LT is met name geschikt voor toepassing in middelgrote tot grotere winkels en hotels, restaurants en kantines met koelruimtes of meerdere vitrines,