Met de lancering van de nieuwe OptymaTM Control range kunnen professionals kiezen tussen drie ijzersterke regelaars voor intelligente, efficiënte koeldoeleinden. Deze regelaars besparen installatietijd, verminderen energieverbruik, en bevorderen voedselveiligheid door nieuwe functies en mogelijkheden.
Nu de vraag naar efficiëntie in koeltechniek voor de detailhandel toeneemt, neemt ook de vraag naar het optimaliseren van temperatuurcontrole, -beheersing, en -transparantie toe. Met de laatste toevoegingen aan zijn alomvattende koelassortiment, maakt Danfoss het nu drie keer makkelijker om de perfecte match voor je koelwensen te vinden.
De volledig nieuwe OptymaTM Control serie omvat drie regelaars voor de koelruimte: de AK-RC 204B, de AK-RC 205C en de AK-RC 305W-SD. Alle drie ondersteunen ze een wijd aanbod van gebruiksdoeleinden—het volgen van voedselwarenvoorschriften, het verbeteren van bedrijfsefficiëntie, en bevorderen van energiebesparing door middel van geavanceerde techniek.
Drie keer eenvoudiger
De drie nieuwe Optyma™ regelaars bieden eenvoudige installatie en inbedrijfstelling. Eenvoudige bedrading en veel ruimte aan de binnenzijde van de regelaar zorgen voor een supereenvoudige installatie en montage, waardoor de installatietijd en -problemen worden gereduceerd.
Plus, het unieke start-up hulpprogramma gecombineerd met een intuïtieve interface zorgt ervoor dat de inbedrijfstelling in slechts enkele minuten kan worden voltooid. Door het hulpprogramma te starten en de twee setpoints aan te passen in twee eenvoudige stappen.
Drie keer meer connectiviteit
De uitgebreide Optyma™ Control range is klaar om te worden gekoppeld met de Danfoss ADAP-KOOL® productreeks om naadloze integratie en volledige connectiviteit te bieden. Dit zorgt voor volledige controle en transparantie bij volledig beheerde supermarkten. Optionele cloud en remote connectiviteit via ProsaLink app en Cloud service zorgen er ook voor dat koelprofessionals alle voordelen van ons Alsense™ platform benutten - zonder gedoe.
Ook HACCP-waarschuwingen en de mogelijkheid tot afstandsbediening en programmering van instelpunten helpen de voedselkwaliteit en -veiligheid te verbeteren. Dit voorkomt bederf en biedt uw klanten rust en vertrouwen.
Drie keer slimmer
Het Optyma™ Control platform biedt, met drie niveaus, een aantal intelligente functies om de operationele efficiëntie te verbeteren en het energieverbruik te optimaliseren. De ontdooivergrendeling voorkomt overbelasting en de holistische regeling beheert de temperatuurregeling en alle belangrijke elementen van het elektrische verbruik in de koelruimte.
Bovendien beperkt de innovatieve adaptieve ontdooiing het aantal ontdooicycli tot een absoluut minimum. Dit verbetert de ontdooiprestaties na verloop van tijd, wat resulteert in energiebesparingen, een langere levensduur van het product en lagere onderhoudskosten dankzij minder mechanische en thermische belasting.


Uw one-stop-shop voor koel- en monitoring oplossingen
Als onderdeel van Danfoss' ambitie om de one-stop-shop voor koelprofessionals te blijven, is het nieuwe Optyma™ Control platform uiteraard volledig compatibel met alle Optyma™ condensingunits, naast condensingunits van andere fabrikanten.
Met het breedste portfolio van koelruimteoplossingen in de industrie en een brede selectie van tools, trainingen, etc. ondersteunen wij u op elke mogelijke manier bij uw werk.