• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss op EuroShop 2023: toekomstvisie voor de detailhandel

maandag 13 februari 2023

Danfoss neemt deel aan EuroShop 2032 van 26 februari tot 2 maart in Düsseldorf. Danfoss helpt de detailhandel ultieme efficiëntie na te streven door koelings- en verwarmingssystemen samen te brengen. Zo kunnen kosten, warmteverlies, en voedselverderf bespaard worden.

360 graden efficiëntie
Dit jaar is het thema van EuroShop “Ontgrendel 360 graden efficiëntie”. Bezoekers kunnen er dan ook op rekenen Danfoss’ volledig assortiment van oplossingen voor supermarkt koeling te verkennen. Deze zijn gericht op het bereiken van totale controle over uw ondernemingsactiviteiten. En dat terwijl u aan een duurzame toekomst werkt.

Het Danfoss portfolio

Ontdek op EuroShop 2023 hoe Alsense® IoT Food Retail Services je een nieuw niveau van sensorische techniek brengen door opschaalbare, digitale en expert-beheerde services via de Alsense® IoT Cloud aan te bieden. Dit is een veilig en toekomstbestendig portaal voor het optimaliseren van de prestaties van supermarkten.

Bezoekers van onze stand kunnen ook de nieuwste versie van onze Heat Recovery Unit ervaren. Dit is een geïntegreerde, plug-and-play oplossing, ontworpen om de technische uitdagingen van warmteterugwinning te elimineren. Zo kan water eenvoudig hergebruikt worden voor ruimteverwarming of warm tapwater. Het kan zelfs teruggeleverd worden aan het lokale waternet.

Javier Lazaro, Global Sales Director bij Danfoss, zegt: “Energie-efficiënte, duurzame oplossingen voor supermarkten waren nooit eerder zo relevant. We kijken ernaar uit om onze geïntegreerde oplossingen voor supermarkten te presenteren, die de laatste CO2-koelsystemen met warmteterugwinning, warmteverdeling met hydronische inregeling, en onze Cloud-oplossing Alsense® combineren. Door middel van natuurlijke koudemiddelen en hoge efficiëntie, kan de markt prestaties optimaliseren terwijl koolstofuitstoot beperkt wordt.”

Smart Store van de toekomst

EuroShop 2023 markeert de onthulling van een baanbrekend project: de volledig nieuwe, intelligente supermarkt in Nordborg, die het complete assortiment van Danfoss Smart Store oplossingen gebruikt. In de zomer van 2023 zal een Danfoss Application Development Center gekoppeld aan dit project openen, die verdere innovatie mogelijk maakt.

Kom ook!

Mocht dit nieuwsartikel je interesse gewekt hebben, dan kun je een ticket aanschaffen via de EuroShop website. Danfoss heeft ook een stand op EuroShop; standnummer C59 in Hal 16.

Indien je niet in staat bent om EuroShop bij te wonen, kun je altijd Danfoss’ virtuele tentoonstelling bij wonen, waarin zowel webinars als highlights uit de stand de revue zullen passeren. Zo hoef je niets te missen!

Meer informatie via euroshop.danfoss.com