Elektronische regeling voor semi-stekkerklare koelmeubelen (TEV) met een watergekoelde condensor.
De AK-CC55 Water Loop (TEV) is de nieuwste variant van het assortiment duurzame en innovatieve elektronische regelingen voor supermarktkoeling. Deze regeling is voornamelijk ontwikkeld voor R290 semi stekkerklare applicaties met brine/water gekoelde condensor units. De AK-CC55 is compatible met de AK-UI55 displays en AK-CC55 Connect App (uitsluitend in combinatie met Bluetooth display).
De regeling is geschikt voor diverse semi plug-in toepassingen met een enkele, dubbele of toerentalgeregelde compressoren, en voor de regeling van de capaciteit van de brine pomp. De nieuwe flexibele applicatiemodussen bieden virtuele IO-functies die zijn aangesloten op digitale in- en uitgangen – dit zorgt voor een breed scala aan toepassings- en gebruiksmogelijkheden.
Productspecificaties:
- Voeding: 115 V / 230 V, 50/60 Hz
- Digitale uitgangen: 5 Relay outputs
- Digitale ingangen: 2/1 digitale ingangen
- Analoge uitgangen: 1 AO:
- Voltage
- Frequentie
- PWM
- Analoge ingangen: 4/5 universele sensor ingangen
- Veldbus: RS 485 MODbus (ingebouwd)
- Display bus: Max. 1 afstandsdisplay
Voor meer informatie kunt u de gebruikershandleiding bekijken: