Danfoss breidt de koelcapaciteiten uit van haar assortiment Optyma™ condensorunits en lanceert MLZ en LLZ scroll compressoren geschikt voor A2L
Met de uitbreiding van de reeks koelcapaciteiten van de Optyma™ Slim Pack en de Optyma™ Plus condensing units - en de lancering van de MLZ en LLZ scroll compressoren (evolutie B) geschikt voor A2L - zet Danfoss haar inspanningen voort om uw overgang naar koudemiddelen met een ultra-lage GWP mogelijk te maken. Nu biedt Danfoss een compleet assortiment componenten en oplossingen die compatibel zijn met A2L-koudemiddelen.
Aangezien de koelindustrie en de regelgeving het Global Warming Potential (GWP) van koudemiddelen blijven beperken, schakelen meer en meer koelprofessionals over op koudemiddelen met een ultra-lage GWP, die een kosteneffectieve optie bieden voor het behoud van een conventioneel systeemontwerp terwijl het GWP-niveau tot een minimum wordt beperkt.
Daarom heeft Danfoss haar assortiment van A2L-geschikte koudeoplossingen verder uitgebreid door het koelcapaciteit bereik voor haar Optyma™ Slim Pack en Optyma™ Plus condensorunits uit te breiden.
De uitgebreide koelcapaciteiten zijn:
Tot 11,1 kW MBP voor Optyma™ Slim Pack en Optyma™ Plus
Tot 1,5 kW LBP voor Optyma™ Slim Pack
Tot 3,5 kW LBP voor Optyma™ Plus
Dit betekent dat koelprofessionals nu nog meer opties ter beschikking hebben om een A2L geschikte unit te vinden die voldoet aan hun specifieke toepassingsbehoeften. Waardoor u over een uniek one-stop-shop aanbod beschikt van condensorunits geschikt voor meervoudige koudemiddelen.
Een ruimere keuze in koelopties met Optyma™ condensorunits
Deze condensorunits zijn compatibel met zowel A2L als A1 koudemiddelen, bijv. R1234yf, R454C en R455A. Het toekomstbestendige ontwerp van de Danfoss Optyma™ Slim Pack en Optyma™ Plus condensorunits maakt een naadloze overgang mogelijk naar koudemiddelen met een ultra-lage GWP.
Hierdoor kunt u de overgang in uw eigen tempo maken met het comfort van de zeer goed te onderhouden units die u kent en waar u op vertrouwd, ontworpen om veilig en eenvoudig met A2L-koelmiddelen te werken.
De Optyma™ condensorunits stellen u in staat een hoger energierendement te behalen en tegelijkertijd het energieverbruik en de indirecte emissies te verlagen. Deze krachtige combinatie vertaalt zich in een economisch haalbare oplossing die u vandaag nog kunt implementeren.
Multi-koudemiddel MLZ en LLZ scroll compressoren—klaar voor de groene transitie als u dat bent
Als aanvulling op de uitgebreide koelcapaciteit van de Optyma™ Slim Pack en Optyma™ Plus condensorunits, is de MLZ evolution B scroll-serie nu compatibel met A2L-koudemiddelen. De LLZ evolution B scroll serie zal spoedig volgen.
De compatibiliteit met zowel A1- als A2L-koudemiddelen geeft u de volledige flexibiliteit om de groene transitie in uw eigen tempo te maken. Danfoss biedt een complete reeks compressoroplossingen die compatibel zijn met koudemiddelen met een ultra-lage GWP.
Laten we samenwerken aan de decarbonisatie
Verandering kost tijd, maar Danfoss staat u bij tijdens de koudemiddelen transitie met eersterangs kennis van de toenemende eisen. En door u de producten te leveren die A2L-geschikt, veilig en eenvoudig toe te passen zijn, met een laag energieverbruik